プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

高硬度ステンレス商品−「錆びにくい」「硬い」「安い」を実現した、ミスミ新定番−

  • 位置決めピン
  • 治具ブッシュ

高硬度ステンレス 位置決めピン

15年度の高硬度ステンレス位置決めピンは、「豊富なバリエーション」「低価格」「短納期」でより便利にお使いいただけるようになりました!

ラインナップ拡充

1. 形状バリエーション拡充 先端形状 R・テーパRタイプ、ツバ付タイプが新登場!
より幅広い形状でご利用いただけます
2. 選定可能寸法拡大 選べる寸法が大幅拡張!
例: 先端R・テーパRタイプ おねじの場合…
・D・P寸:選べる径がΦ10→Φ17.5まで拡大
・L寸:全ねじサイズが選択可能
・位置決め側寸法ロングサイズも選択可能に(最大50mm)

大口短納期対応

高硬度位置決めピンなら、1000個まで実7日目出荷、最大45%OFFを実現!
100個以上の大口でも、「短納期」「低価格」でご利用いただけます。

従来

 大口
数量101~300301~500
割引率25%
出荷日5日目7日目

2015年カタログ

 大口
数量101~500501~1000
割引率30%45%
出荷日5日目7日目

高硬度ステンレス位置決めピンラインナップ一覧

位置決めピン
基本形状 取付側形状 導入側形状
テーパ 球面 フラット R・テーパR
大頭 圧入
おねじ
めねじ
全ねじ - -
小頭 圧入 -
めねじ -
ストレート 圧入 -
めねじ -
ツバ付 圧入 - - -
おねじ - - -
めねじ - - -
小径位置決めピン
導入部(先端部)分類 取付方法導入部(先端部)分類
テーパ 球面 フラット テーパR
ストレート 圧入
小頭 圧入

新商品高硬度ステンレス 治具ブッシュ

ピンだけじゃない!高硬度ステンレスのブッシュが新登場!
治具ブッシュでも「短納期」「低価格」でご利用いただけます。

大口短納期対応

従来の1個~100個までの3日目出荷に加え、101~300個までの大口を5日目出荷でご利用いただけます!

従来品

数量1~100
出荷日3日目

高硬度ステンレス

数量1~100101~300
出荷日3日目5日目

大幅プライスダウン

従来品(SUS304)比 約50 %OFF!

検査治具用ブッシュ ストレート 外径Φ10  数量:4個

材質 型式 単価 価格比
高硬度ステンレス JBKS10-P6.0-L12.0 ¥670 -46 %
SKS93相当 (無電解ニッケルメッキ) KJBPHSM10-P6.0-L12.0 ¥1,220 -2 %
SUS440C相当 KJBPHSSC10-P6.0-L12.0 ¥1,380 +11 %
SUS304 KJBPHSS10-P6.0-L12.0 ¥1,240 -

検査治具用ブッシュ ストレート 外径Φ12  数量:20個

材質 型式 単価 価格比
高硬度ステンレス JBKS12-P8.0-L15.0 ¥610 -50 %
SKS93相当 (無電解ニッケルメッキ) KJBPHSM12-P8.0-L15.0 ¥1,159 -5 %
SUS440C相当 KJBPHSSC12-P8.0-L15.0 ¥1,278 +5 %
SUS304 KJBPHSS12-P8.0-L15.0 ¥1,216 -

治具ブッシュ内径収縮データ

1. 圧入前 2. 圧入後

治具ブッシュは圧入時に収縮します。内径収縮の大きさはブッシュ内外径、外径公差、材質により異なります。

β寸法(取付穴H7の時)

ブッシュ材質 ブッシュ外径 外径公差 ブッシュ内径 タイプ 取付材質
スチール アルミ
高硬度ステンレス
(35HRC~)
10 p6 6 スタンダード 99.98 % 99.98 %
8 薄肉 99.93 % 99.96 %
m6 6 スタンダード 99.99 % 99.99 %
8 薄肉 99.98 % 99.99 %
SK3相当
(60HRC~)
p6 6 スタンダード 99.97 % 99.99 %
8 薄肉 99.95 % 99.93 %
m6 6 スタンダード 99.99 % 99.99 %
8 薄肉 99.96 % 99.99 %
SUS440C相当
(50HRC~)
p6 6 スタンダード 99.97 % 99.98 %
8 薄肉 99.96 % 99.98 %
m6 6 スタンダード 99.99 % 99.98 %
8 薄肉 99.98 % 99.98 %
SUS304 p6 6 スタンダード 99.98 % 99.99 %
8 薄肉 99.98 % 99.98 %

* 収縮の大きさは参考値になります。

「高硬度ステンレス」って何?

既存ステンレス材の良さを生かした、「錆びにくい」それに「堅い」その上「安い」新材質です。

1. 高硬度・高強度 : SUS304比1.6倍の強度!

[せん断試験方法]
治具に位置決めピン(JPBB8-10と同じサイズ)をセットして、万能試験機で負荷をかけ、せん断時の荷重を測定。

材質 せん断荷重 硬度
高硬度ステンレス 42KN 35HRC~
SKS3相当 65KN 60~63HRC
SUS304 27KN 10~20HRC
SUS440C 56KN 50~55HRC
2. 高耐食性 : SUS303と同等の耐食性!

[試験方法 塩水噴霧試験(JIS Z2371に準ずる)]

3. 低価格 : 従来品(SUS304)比最大53%の安さを実現!

位置決めピン 大頭テーパ圧入タイプ 数量:4個

材質 型式 単価 価格比
高硬度ステンレス AFPBA6-P8-L10-B8 ¥630 -53 %
SKS3相当 FPBA6-P8-L10-B8 ¥890 -34 %
SUS304 SFPBA6-P8-L10-B8 ¥1,340 -

小径ピン ストレートタイプ 数量:4個

材質 型式 単価 価格比
高硬度ステンレス SPKKS-D2.02-l20.0 ¥380 -40 %
SUS304 SPSS-D2.02-l20.0 ¥630 -

* 高硬度ステンレスはMnを含有し、酸により溶解する性質がありますのでご注意ください。
* 高硬度ステンレスは弱磁性です(透磁率:1.10≦μs<1.15)

位置決めピン新サービスのご紹介−高硬度ステンレス以外の商品もさらに充実−

SUS304大口短納期

500個までの大口購入でも実7日目で出荷が可能。さらに、最大45%OFFで提供!

納期

従来

 小口大口
数量1~100101~300
出荷日3日目10日目

2015年カタログ

 小口大口
数量1~100101~500
出荷日2日目7日目

割引率

従来

 小口
数量101~300
割引率18%

2015年カタログ

 大口
数量101~300301~500
割引率30%45%

*メッキ品は除く

規格拡張

「このサイズは特注か……」を解決!660タイプで「規格拡張・追加工」拡大!選べるサイズ・追加工が多くなりました。
詳しくは[規格追加マーク]掲載ページの赤文字部分をご確認ください。

規格追加
規格追加マーク

例:大頭テーパタイプおねじ

例:大頭テーパタイプおねじ

商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5805-7292
  • ECサービス 03-3647-7427
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!