(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/5/26 10:00 ~ 5/27 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

no04フレームを選ぶ

色は、スタイリッシュで汚れの目立たないシルバーが人気です。太さで悩んだ場合、太めを選択される方が多いです。

フレームの太さを選ぶ

シルバー アルミフレーム

  • (1) AF20[シルバー](1) AF20[シルバー]
  • (2) AF30[シルバー](2) AF30[シルバー]
  • (3) AF40[シルバー](3) AF40[シルバー]

ブラック アルミフレーム

  • (4) AF20[ブラック](4) AF20[ブラック]
  • (5) AF30[ブラック](5) AF30[ブラック]
  • (6) AF40[ブラック](6) AF40[ブラック]

ホワイト アルミフレーム

(7) AF30[ホワイト](7) AF30[ホワイト]

医療関係など清潔なイメージが必要とされる場合におすすめです。フレームの表面処理や材質などの詳細はこちらを参照してください。

太さを選ぶ基準

AF20

主な用途

フレームが細いため、コストの軽減ができ、意匠性を重視される場合におすすめの太さです。しかし、フレームが細いので製作寸法には限界があります。

  • 縦型・フラット型を選択する場合最少300mm~最大800mmまで
  • 横型を選択する場合最少300mm~最大1500mmまで

AF20

AF20

AF30

主な用途

一番選ばれる太さです。
十分な強度があり、製造ラインや装置用のカバーなどさまざまなシーンで利用されます。

  • 縦型・フラット型を選択する場合最少300㎜~最大1500㎜※まで(塩ビ・PETの場合は1300mmまで)
  • 横型を選択する場合最少300㎜~最大3000㎜まで(塩ビ・PETの場合は1300mmまで)

AF30

AF30

AF40

主な用途

大きな装置など強度を求める場合の太さです。産業用機械や自動倉庫、構造体としての用途に使用されます

  • 縦型・斜め型(*1)・フラット型を選択する場合最少500mm~最大2000mmまで(塩ビ・PETの場合は1300mmまで)
  • 横型を選択する場合最少500mm~最大4000mmまで(塩ビ・PETの場合は1300mmまで) (*1)60°タイプは対応不可。

AF40

AF40

(5)クッションを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)