17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空圧工具

空圧工具とは、圧縮した空気が戻ろうとする反動力を利用して作動する工具で、電動工具に並びパワーツールとして使用されています。空圧工具は、軽量であるのが最大の特徴で、自動車組み立てから自動車修理工場、軽電気生産ライン、造船、建築、造機などの現場で広く使用されています。空気の力で動力を得ているので、モーターを必要とせず発熱が起こりません。また、ガソリンなど引火性の物質を扱う現場でも、電気を使わないので火花が発生する危険性が低く、安全に使用できます。駆動するためにはコンプレッサーを別途用意して圧縮空気を作る必要があるため、空気工具だけでは作動しません。しかし、動力としての圧縮空気の使用量を気にすることなく使用できます。

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト