17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カテゴリ

ゲージ

ゲージとは、生産・加工・検査などの工程で用いられる測定工具や計測機器の総称です。すき間の寸法や穴径を測定するテーパーゲージ、溶接現場で余盛寸法・ルート間隔・板厚などを測定する溶接ゲージ、90°からの差分を利用して内角度検査を行うアングルゲージ、ねじのピッチ確認に使用するピッチゲージなど、さまざまな製品があります。ゲージブロック(ブロックゲージ)は、長さを測る工具・機器の精度点検に使用します。耐久性・耐食性・耐熱性に優れた金属が素材に使われている製品が多く、測定・計測の基準となる目盛り・角度などが損なわれにくい点が特徴です。ゲージの種類やサイズは幅広いため、用途によって選び分けを行うことが必要です。

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト