(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

暗室遮光用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    暗幕 DL/Bシリーズ

    ケニス

    暗幕 DL/Bシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・用途に合わせてタイプが選べる・軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)<標準タイプ>
    通常価格(税別) : 8,800円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組立式暗室

    • 数量スライド割引

    アズワン

    組立式暗室

    【特長】・必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。・組み立て・分解移転が容易です。
    通常価格(税別) : 17,316円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮光布(ベルベット) 1000mm×3m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    遮光布(ベルベット) 1000mm×3m

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ:1000mm×3m・材質組成:綿100%・遮光率:100%(JISL1055A法)
    通常価格(税別) : 15,748
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    卓上サイズで組み立てが簡単な暗室遮光用品【特長】・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。【用途】・光(紫外線)を嫌う監視などの作業に・薬品などの保管
    通常価格(税別) : 30,327円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダークカーテン E-706シリーズ

    アズワン

    ダークカーテン E-706シリーズ

    【仕様】・外光が差し込む窓や入り口に吊るすだけで簡単に光を遮る暗室用カーテンです。・材質:塩化ビニル・付属品:設置用フック
    通常価格(税別) : 15,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    暗幕 DL-1.5-2

    ケニス

    暗幕 DL-1.5-2

    評価 0.0
    【特長】・軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。・用途に合わせてタイプが選べる【商品仕様】・タイプ 標準タイプ ・大きさ(高さ×幅) 1.5×2m
    通常価格(税別) : 20,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易スタジオ WB-50

    • 数量スライド割引

    ケニス

    簡易スタジオ WB-50

    評価 0.0
    【特長】・室内で小物等を撮影する際に用いる簡易的なスタジオです。 ・左右・後部・天井部がすべて透過式の白布で覆われているため、外光を和らげ、中に入った光が反射して光ムラを軽減します。・組立てで持ち運べる簡易スタジオ【商品仕様】・大きさ 組立時:約500×500×500㎜ バック布:約480×1000㎜ 折りたたみ時:約530×520×27㎜ ・重量 約900g(ボックスケース収納時:約2000g) ・付属 リバーシブル布(白/黒) 透過用乳白バック布 ・付属 ー
    通常価格(税別) : 12,416
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダークルーム

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ダークルーム

    評価 0.0
    【特長】・組み立てが容易です。らくらく組立、簡単設置・材質:ナイロンタフタ布地
    通常価格(税別) : 78,922
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプル卓上暗室 800×600×800mm

    アズワン

    シンプル卓上暗室 800×600×800mm

    評価 0.0
    【特長】・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。【商品仕様】・サイズ(mm):800×600×800・材質:フレーム/φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール・前面ファスナー2本付き
    通常価格(税別) : 54,880
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットパネル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    フラットパネル

    評価 0.0
    【特長】・高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。・軽くて薄く、ちらつきの少ない高周波インバータ点灯方式です。
    通常価格(税別) : 352,000
    通常出荷日 : 50日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    暗幕 DL/Bシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      組立式暗室

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        遮光布(ベルベット) 1000mm×3m

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ダークカーテン E-706シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              暗幕 DL-1.5-2

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                簡易スタジオ WB-50

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ダークルーム

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    シンプル卓上暗室 800×600×800mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      フラットパネル

                      メーカー

                      ケニス

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      ケニス

                      ケニス

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      シリーズ名

                      暗幕 DL/Bシリーズ

                      組立式暗室

                      遮光布(ベルベット) 1000mm×3m

                      シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

                      ダークカーテン E-706シリーズ

                      暗幕 DL-1.5-2

                      簡易スタジオ WB-50

                      ダークルーム

                      シンプル卓上暗室 800×600×800mm

                      フラットパネル

                      通常価格
                      (税別)

                      8,800円

                      17,316円

                      • 数量別スライド値引

                      15,748円

                      • 数量別スライド値引

                      30,327円

                      • 数量別スライド値引

                      15,600円

                      20,800円

                      12,416円

                      • 数量別スライド値引

                      78,922円

                      • 数量別スライド値引

                      54,880円

                      352,000円

                      • 数量別スライド値引
                      通常出荷日 4日目~ 2日目~ 2日目 在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      2日目 4日目 11日目 2日目 2日目 50日目
                      1. 1