ファクトリーサプライ用品技術窓口


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッカトー
蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)
0通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
バイトン(R)栓
0通常価格(税別):540円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ