17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

軸付ブラシ

軸付ブラシとは、電動工具に取り付けて、研磨やバリ取り、塗装はがしなどに使用される、軸が付いた工具です。作業面を手作業で研磨しにくい時に用いられます。ブラシ先端もネジリブラシ、平型ブラシ、エンド型ブラシ、カップ型ブラシ、フラワー型ブラシなど、多岐にわたります。鉄波、真鍮などのブラシ素材は、バリ取りやさび落としに向いており、ステンレスなどは研磨に向いています。ブラシ素材も多種あるため、用途に合わせて選ぶ必要があります。軸付ブラシは毛の先端がワークに当たるように使用すると一番効果が出るため、毛先を1~2mm程度切り込む位が適切です。また、シャンクの径によって取り付けられる工具が変わるため、使用の際には注意が必要です。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト