テストハンマー通販・販売特集
テストハンマーの特集ページです。
オーエッチ工業 テストハンマーやテストハンマーなどテストハンマーに関する商品を探せます。
テストハンマー
0
【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
もっと読むテストハンマー用木柄
0
テストハンマー用の木柄です。
【特長】
・含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
【仕様】
・材質:樫
もっと読むコンクリートテストハンマー R-7500
0
【特長】
・打撃回数(N)、反撥値(R)、平均値(R)、打撃角度(α=-90°、0、90°)をデジタルで自動的に表示、記録し、コンクリートの圧縮強度を正確に、迅速、簡便に推定可能、さらに耐久性に優れた国産標準テスト器です
・粉塵の侵入を防ぐブリーザー機能付で、長期の安定精度を保持しています
・JIS A1155(規格機器名:リバウンドハンマー)、JSCE-G504(土木学会基準)、JSMS(日本材料試験協会指針)、DIN1048(ドイツ規格)、BS4408(英国指針)、ASTMC805(米国規格)、RILEM(国際材料構造試験研究機関連合指針)など多くの指針や規格に広く適用できます
もっと読むバクマ 平バール
【特長】
・頭部と尾部のみでなく、バール全体に熱処理を施すことによりムラがなく全体が曲がりにくくなっています。
通常価格(税別) :
1,166円~
一部当日出荷可能
ゲルグリップハンマー/ゴムプラハンマー No.77-10
工作物、化粧合板に傷をつけないハンマー。ヘッドはプラスチック頭とゴム頭の両頭。
【特長】
・ゲル入りグリップ仕様で、打撃時の手のひらへの衝撃を大幅に吸収。手首の負担が軽減
・エラストマー樹脂の滑り止めグリップデザイン
・ヘッドバランスを徹底追求。しっかりとした打撃感がある
・ハンマーヘッドはスクリュー式で交換が簡単
・ゴムヘッドは対象物に色移りのない淡いグレー色
【用途】
・サッシ加工、金型、内装工事、レンガ、タイル貼りに便利
・建具、木工、自動車整備、 石工、ホビー関係など幅広く対応可能
もっと読むプラハンマー
【特長】
・叩く相手に傷を付けにくいタイプのハンマーです。さらにヘッド交換が容易にできます。
【用途】
・機械・金型のセットに。
・木製品の組み立て。
もっと読むコンポータンハンマー R10
0
【特長】
・防爆と騒音の減少・バツグンのバランス設計です。
・ウレタン一体成型です。
・プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性があります。
・ショックレス構造です。
・USA労働安全衛生局の基準に合格している唯一のハンマーです。
【用途】
・USA労働安全衛生局の基準に合格している唯一のハンマー
【材質】
・ウレタン樹脂
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
オーエッチ工業 銅ハンマー | オーエッチ工業 片手ハンマー | オーエッチ工業 ショックレスハンマー | “グラス柄テストハンマー” | テストハンマー用木柄 | ハンマーヘッド | 銅ハンマー | 片手ハンマー(BHAH-10) | ゴムハンマー | ゴムハンマー BHAG |
オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | 土牛 | オーエッチ工業 | WIHA | KTC(京都機械工具) | TONE | オーエッチ工業 | TONE |
| 4,034円~ | 2,139円~ | 3,903円~ | 3,322円 | 1,571円~ | 960円~ | 7,585円 | 3,905円 | 1,433円~ | 1,892円~ |
在庫品1日目~当日出荷可能 | 1日目~ | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
銅ハンマー | 片手ハンマー | - | - | パーツ | パーツ | 銅ハンマー | - | ゴムハンマー | - |
伸銅 | 炭素鋼 | - | - | - | - | 真鍮 | - | 樹脂 | - |
樫 | 樫 | - | - | 樫 | - | 樫 | - | 樫 | - |