utp ケーブル ストレート クロス通販・販売特集
utp ケーブル ストレート クロスの特集ページです。
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブルやカメラリンクケーブル CL-Kシリーズなどutp ケーブル ストレート クロスに関する商品を探せます。
CAT5e
CAT6
PoE
単線
1重シールド
ツイストペア
1000BASE-T
1000BASE-TX
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ
産業用カメラとフレームグラバー間を接続して使う、画像伝送用ケーブル。
【特長】
・高摺動対応ケーブル。
・可動部に対応しています。
・ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
・PoCLタイプ/non-PoCLタイプをご用意。
・コネクタ:MDR/SDR(26ピン)。
・色:黒。
【用途】
・産業用カメラの画像伝送用途。
もっと読むJIS
耐熱
耐薬品
ハロゲンフリー
CAT5e
単線
ツイストペア
1000BASE-T
CAT5e UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
もっと読むCT延長ケーブル
0
CT延長ケーブル。
【特長】
・ケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能。
・ケーブルの両端はコネクタとなっており、ワンタッチで接続することができる。
・型番:CTL-EN-03。
・ケーブル長:3m。
・接続:コネクタ接続。
【用途】
・計測機器とCT接続ケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブル。
もっと読むCT接続ケーブル
0
【特長】
・本体とCTを接続するための専用ケーブルです
・CT接続側が分岐(A・B)しているため、1本のケーブルで2個のCTを接続することができます
・型番:CTL–BUN–2P
・ケーブル長:2m
・接続:コネクタ接続
・対応機種:WTM、WPC
もっと読むカメラ対応ケーブル(POCL-SDR-□□□)
0
POCL規格対応カメラリンクハーネス。
【特長】
・ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能。
・従来カメラリンク配線に比べ、省配線、省スペース。
・電源分離タイプの従来型カメラリンク(ミニカメラリンク)ケーブルとしても使用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
カメラリンクケーブル CL-Hシリーズ
0
カメラリンクのフルコンフィグレーションに対応した産業用カメラの画像伝送用ケーブル。
【特長】
・固定部用の標準品です。
・フルコンフィグレーションからベースコンフィグレーションまで伝送方式を問わずご使用頂けます。
・PoCLタイプ。
・コネクタ:SDR(26ピン)。
・コネクタ形状:ストレート。
【特長】
・画像検査装置、監視カメラ、ロボットビジョンシステム、医療用画像検査装置など。
・高解像度の産業用カメラを搭載する画像処理システムに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ
0
産業用カメラの画像伝送用ケーブル。
【特長】
・細径タイプです。
・ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
【用途】
・画像検査装置、監視カメラ、ロボットビジョンシステム、医療用画像検査装置など。
・高解像度の産業用カメラを搭載する画像処理システムに最適。
もっと読むカメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)
0
一般的なアナログCCDカメラに対応。
【特長】
・最短0.2m~最長25mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(適合メーカー・型番についてはカメラメーカー仕様・結線図をご確認下さい)
・適切な長さ指定によりノイズ対策、コスト対策に。
カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)
キーエンス XG7000・CV5000.3000.2000対応ケーブル
固定・可動ケーブルをご用意。拡張I/Oハーネスは両端コネクタ付、片端Y端子から選択可能となります。