17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

usb a c通販・販売特集

usb a cの特集ページです。 USBハブ Type-C 3ポート Type-Aや【USB3.0】A-Cタイプケーブルなどusb a cに関する商品を探せます。

  • USBハブ Type-C 3ポート Type-A

      STAR TECH

      USBハブ Type-C 3ポート Type-A

      0
      通常価格(税別) :
      13,169
      通常出荷日 :
      1日目
    • 【USB3.0】A-Cタイプケーブル
      • 数量スライド割引
      • 新商品

      ミスミ

      【USB3.0】A-Cタイプケーブル

      0
      通常価格(税別) :
      1,050
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】

        ミスミ

        無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】

        0
        通常価格(税別) :
        1,000
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン

          バッファロー

          USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン

          0
          通常価格(税別) :
          5,062
          通常出荷日 :
          1日目
        • USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31

            オムロン

            USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            14,804
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • シリアル変換ケーブル/USB-A - RS232C

              STAR TECH

              シリアル変換ケーブル/USB-A - RS232C

              0
              通常価格(税別) :
              5,260
              通常出荷日 :
              1日目
            • 断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル
              • 新商品

              オウルテック

              断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル

              0
              通常価格(税別) :
              1,829
              通常出荷日 :
              7日目
            • 【USB3.0】C-Cタイプケーブル
              • 数量スライド割引
              • 新商品

              ミスミ

              【USB3.0】C-Cタイプケーブル

              0
              通常価格(税別) :
              1,090
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
              • 新商品

              ANKER

              モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)

              0
              通常価格(税別) :
              5,920
              通常出荷日 :
              9日目
            • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

                ラトックシステム

                SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

                0
                通常価格(税別) :
                20,270
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                  MOXA

                  産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                  4.5平均満足度 4.5
                  通常価格(税別) :
                  6,000
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)
                  • 新商品

                  ラトックシステム

                  USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  7,020
                  通常出荷日 :
                  4日目
                • DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
                  • 新商品

                  ダイヤトレンド

                  DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル

                  0
                  通常価格(税別) :
                  10,800
                  通常出荷日 :
                  2日目
                • 三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
                  • 新商品

                  ダイヤトレンド

                  三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル

                  0
                  通常価格(税別) :
                  11,800
                  通常出荷日 :
                  2日目
                • メインボード増設用USBケーブル

                    ミスミ

                    メインボード増設用USBケーブル

                    0
                    通常価格(税別) :
                    3,000
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
                    • 数量スライド割引

                    コンテック(PC関連)

                    PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    14,000
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 絶縁型(4kV)産業用USB 2.0ハブ(4ポート / 7ポート)

                      アドバンテック(PC・通信)

                      絶縁型(4kV)産業用USB 2.0ハブ(4ポート / 7ポート)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      43,750
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • USBシリアルコンバーター
                      • 数量スライド割引
                      • 新商品

                      ラトックシステム

                      USBシリアルコンバーター

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      5,870
                      通常出荷日 :
                      4日目
                    • 三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル

                        ダイヤトレンド

                        三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル

                        0
                        通常価格(税別) :
                        16,700
                        通常出荷日 :
                        2日目
                      • 外部制御用ケーブル

                          駿河精機

                          外部制御用ケーブル

                          0
                          通常価格(税別) :
                          1,417
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート

                            エレコム

                            モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート

                            0
                            通常価格(税別) :
                            6,418
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダー

                              ATEN

                              USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダー

                              0
                              通常価格(税別) :
                              140,837
                              通常出荷日 :
                              6日目
                            • クイックUSBアダプタ

                                エー・アンド・デイ

                                クイックUSBアダプタ

                                0
                                通常価格(税別) :
                                15,262
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付
                                • 数量スライド割引

                                バッファロー

                                USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付

                                4平均満足度 4.0
                                通常価格(税別) :
                                20,983
                                通常出荷日 :
                                6日目
                              • 高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                                  ミスミ

                                  高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                                  5平均満足度 5.0
                                  通常価格(税別) :
                                  3,000
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ
                                  • 数量スライド割引

                                  ATEN

                                  4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  78,071
                                  通常出荷日 :
                                  6日目
                                • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                                    MOXA

                                    1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                                    5平均満足度 5.0
                                    通常価格(税別) :
                                    9,260
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応

                                      スガツネ工業

                                      埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      10,050
                                      通常出荷日 :
                                      4日目
                                    • 2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                                        MOXA

                                        2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                                        4平均満足度 4.0
                                        通常価格(税別) :
                                        21,000
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)
                                        • 数量スライド割引

                                        ミスミ

                                        ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        98,900
                                        通常出荷日 :
                                        19日目

                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                      比較リスト