17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

smd ユニバーサル 基板通販・販売特集

smd ユニバーサル 基板の特集ページです。 Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bやユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】などsmd ユニバーサル 基板に関する商品を探せます。

  • Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

      タカチ電機工業

      Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

      0
      通常価格(税別) :
      283
      通常出荷日 :
      2日目
    • ユニバーサル基板 UPシリーズ
      • 数量スライド割引

      アズワン

      ユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      900
      通常出荷日 :
      1日目〜
    • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
      • 一部SALE 2025/06/30まで

      タカチ電機工業

      CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

      通常価格(税別) :
      380
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

      通常価格(税別) :
      355
      通常出荷日 :
      5日目
    • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      183
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

      通常価格(税別) :
      222
      通常出荷日 :
      5日目
    • 1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ
      • 一部SALE 2025/06/30まで
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      270
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
      • 一部SALE 2025/06/30まで
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

      通常価格(税別) :
      376
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

      通常価格(税別) :
      18
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

      通常価格(税別) :
      257
      通常出荷日 :
      5日目〜
    • Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
    • ユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】
    • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
    • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ
    • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
    • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
    • 1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ
    • DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
    • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】
    • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ