sata 電源 ケーブル 6 ピン通販・販売特集
sata 電源 ケーブル 6 ピンの特集ページです。
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)や自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)などsata 電源 ケーブル 6 ピンに関する商品を探せます。
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD:
- 2D
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読むスイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読む通常価格(税別) :
2,930円~
一部当日出荷可能
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読む通常価格(税別) :
3,613円~
一部当日出荷可能
USB2.0 A-Bタイプケーブル
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
【特長】
・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
【用途】
・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
もっと読む通常価格(税別) :
2,390円~
一部当日出荷可能
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
もっと読む- CAD:
- 2D