pwm 制御 dc モータ通販・販売特集
pwm 制御 dc モータの特集ページです。
ブラシレスDCモータ RG4シリーズやDCサーボモータドライバ MD1Dシリーズなどpwm 制御 dc モータに関する商品を探せます。
ブラシレスDCモータ RG4シリーズ
0
【ブランド】澤村電気工業
【定格電圧】
・DC12V
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平歯車ギヤヘッド
・遊星ギヤヘッド
・ウォームギヤヘッド
【特長】
・ドライバ一体型:駆動に必要な制御ドライバが一体型の為、省スペース省配線です
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました
・DC12Vに対応:DC24Vに加えてDC12Vにも対応しました
・電磁ブレーキに対応:電磁ブレーキは制御ドライバから制御できます
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます
・柔軟なカスタマイズ:プログラムの変更により、回転速度・トルク制限値の変更から、I/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です
もっと読むDCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ
0
【特長】
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます。
・電磁ブレーキ制御:電磁ブレーキ付モータの電磁ブレーキの制御を行うことができます(省エネ電源付電磁ブレーキに限る)。
・柔軟なカスタマイズ プログラムの変更により、トルク制限値の変更からI/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です。
もっと読むDCサーボモータドライバ MS-100シリーズ
0
【特長】
・直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範囲に速度制御するモータドライバです。
・電源電圧は、DC8~32Vの広範囲入力です。
・可変抵抗器または、外部指令電圧にて、正逆転の速度調節が行えます
- CAD:
- 2D