pw ワッシャー通販・販売特集
pw ワッシャーの特集ページです。
平座金-単品販売-や金属ワッシャ 座金用(パック販売)【50~100個入り】などpw ワッシャーに関する商品を探せます。
平座金-単品販売-
25個以上ご注文いただく場合、通常価格よりも最大89%お得な価格でお求めいただけます。
詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
三価クロメートの表面処理は、シルバー色となります。
- CAD:
- 2D
- /3D
大径ワッシャー
大径ワッシャー PW。
【特長】
・フレームへ薄板の部品などを取り付ける場合の座金
・外形が大きく厚みのあるしっかりとしたステンレスワッシャー
【用途】
・Tロック結合部のズレ止めに使用できます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E
【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5
ナベ小ネジ
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート
スプリングワッシャー(SW)
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート
平ワッシャー(PW)
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート
もっと読むステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)・KW付)/U-0000-S1N
0
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3
ナベ小ネジ
【材質】ステンレス
【処理】生地
スプリングワッシャー(SW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
平ワッシャー(PW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
ナイロンワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
もっと読む