poe インジェクター 4 ポート通販・販売特集
poe インジェクター 4 ポートの特集ページです。
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力や5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブなどpoe インジェクター 4 ポートに関する商品を探せます。
- 数量スライド割引
100BASE-TX
10BASE-T
PoE
DINレール
5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ
【用途】
・POEスイッチングハブ
【特長】
・4ポートの10/100TXPoE供給
・1ポートの10/100TXアップリンク
・DC48V電源入力に対応
・IEEE802.3af規格
・DIPスイッチによるポートアラーム機能
・DINレール取付可能
もっと読む- CAD:
- 2D
PoEインジェクター
0
【特長】
・IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
・通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。
・放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
小型産業用フルギガPoEスイッチ
0
DP208-LV-BFは、産業用8ポートフルギガPoEイーサネットスイッチで、8ポートが12V/24VからPoE 802.3af/atスタンダードの54Vに対応できます。DP208-LV-BFは堅牢なIP30保護等級に準拠しており、過酷な環境でも使用可能です。また、QoS機能を備えています。
- CAD:
- 2D
- /3D
4/7ポート産業用USBハブ
0
【特長】
・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送
・バスパワーか外部電源による選択可能(PNUSH-UPORT404-R)
・すべてのUSBポートが15KV ESDレベル4保護に対応
・ウォールマウント取付に対応
・USB-IF認証に対応
もっと読む