pm モーター 三菱通販・販売特集
pm モーター 三菱の特集ページです。
ギヤードモータ GM-Sシリーズやギヤードモータ GM-Dシリーズなどpm モーター 三菱に関する商品を探せます。
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
【ブランド】オリエンタルモーター
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
【電圧仕様】
・AC100V
速度制御・位置制御・上下駆動・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター。
【特長】
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・運転データ16点
・上下駆動に対応
・出力トルク制限が可能
・サポートソフト MEXE02で簡単設定
・配線、設置のしやすいドライバ
・ラインアップ30~400W
もっと読むブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
サーボモーターに迫る特性ながら、幅広い用途にかんたんに使えるブラシレスモーターです。
【特長】
・速度制御・位置制御・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・位置決め運転データ16点
・出力トルク制限が可能
・使いやすさと高い信頼性に加えてお求めやすい価格を実現
・ドライバでデジタル設定・操作
・アラーム・ワーニング機能
・ラインアップ30~400W
もっと読むギヤードモータ GM-SSYシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・超小型化を実現。
・出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への装着も容易です。
・ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに装置側との連結方式が選べます。
もっと読む通常価格(税別) :
26,786円~
一部当日出荷可能
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
もっと読む