ph12標準液通販・販売特集
ph12標準液の特集ページです。
PH標準液やコンパクトPHメータなどph12標準液に関する商品を探せます。
PH標準液
0
PH標準液になります。
容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の3つがあります。
コンパクトPHメータ
【特長】
・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能
・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示
・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能
・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能
・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能
・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)
・センサ交換可能
・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です
・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です
【用途】
・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に
・発酵・醸造、食品の鮮度管理に
・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに
【材質】
・主な材質 ABS樹脂
【セット内容】
・計測器本体
・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)
・サンプリングシートB5枚
・コイン型リチウム電池(CR2032)2個
・スポイト1本
もっと読むカスタム 校正標準液
0
【特長】
・校正用試薬
【用途】
・PH-1000PEシリーズの各センサーの校正に。
pH標準液
0
【製品仕様】
・pH標準液。
・校正に必須の標準液です。
・仕様をご確認の上、お買い求めください。
コンパクトpHメーター
0
【特長】
・酸性・アルカリ性を、わずか一滴で数値化します
・雨水や河川の水から環境調査を行ったり、食肉や鮮魚の品質管理にもちいたりと、pHの測定は幅広い分野で役立ちます
導電率計用標準液/交換用電極
0
【仕様】
・導電率計 日常防水型用の標準液と交換用電極です。
・標準液については、仕様をご確認の上、最適な型番をお選びください。
導電率標準液【1~25個入り】
0
【仕様】
・導電率標準液。
・容量(ml):500/20
・導電率:1413μS/cm、12880μS/cm
通常価格(税別) :
3,200円~
一部当日出荷可能