通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
oki 電線の特集ページです。 MSCシリーズ 世界標準ケーブル UL/CE/CSA対応や耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズなどoki 電線に関する商品を探せます。



















通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
グローバルスタンダードケーブル CE-3…
56,328円 ~

フジクラ・ダイヤケーブル
EM-IE/F(より線) 600V耐燃性…
45,858円 ~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 …
4.22,400円 ~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリ…
4.82,935円 ~

坂東電線
BIOケーブル(UL LISTED対応)…
33,560円 ~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 K…
4.52,235円 ~

ミスミ
NA3VCSB UL規格 シールド付
4.32,339円 ~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシ…
4.8900円 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):932円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):2,199円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,533円~
シールドケーブルに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!
ライト ハロゲンに関連する売れ筋商品をご用意しています。
ハロゲン ライトに関連するたくさんの商品から選べる!
VCT ケーブルに関連する取扱商品特集。
クロロプレン ゴムに関連するオススメ品が見つかる!
ドラム 電源に関連する商品をセレクト。
高圧 電線に関連する商品をピックアップ!
水中 ポンプ 100vに関連する商品を要チェック!
温度 色 変わるに関連する商品を厳選してご紹介。
三 相 電力に関連する人気商品をチェック!
電源 リールに関連する注目商品がいっぱい。
欲しかった1000V 絶縁抵抗計に関連する商品がきっと見つかる。