mql 切削 油通販・販売特集
mql 切削 油の特集ページです。
TiAlNコート超硬フラットドリル2D・3Dやアクアドリル EX フラット AQDEXZなどmql 切削 油に関する商品を探せます。
TiAlNコート超硬フラットドリル2D・3D
【特長】
・一般鋼、調質鋼、鋳鉄等の加工に高いパフォーマンスを発揮
・底刃フラット形状の超硬フラットドリル2D・3Dタイプ
・センター穴加工なしでの穴あけ加工が可能
・平面、斜面、曲面、凹凸部、薄板への穴等の加工に対応
もっと読む- CAD:
- 3D
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
180度フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能。
もっと読むTiAlNコート超硬ドリル レギュラー
【特長】
・切りくずの排出性を高めるため、芯厚を小さく設計
・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD:
- 3D
SD ストレートドリル
一般穴あけ用ハイスストレートドリル。
【特長】
・汎用的なドリル。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属など幅広い被削材の加工に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長を選択可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
もっと読む- CAD:
- 3D
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
ストレートシャンクドリル SD
もっとも広い用途で使用されている汎用ハイスドリルです。
【特長】
・JIS規格に相当。
【用途】
・広い用途で使用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/31まで
- 数量スライド割引
ハンドリーマ(ハイス) HR
手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
【特長】
・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
【用途】
・汎用的な仕上げ加工に最適
もっと読む