mini din ケーブル通販・販売特集
mini din ケーブルの特集ページです。
DINコネクタ付ケーブルや8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)などmini din ケーブルに関する商品を探せます。
盤間接続
PLC
ハンダ
ニッケルメッキ
ミスミオリジナル
DINコネクタ付ケーブル
パソコンやFA機器計測機器に幅広く使用されている自由長のDINコネクタを利用したケーブルです。
柔軟性に優れたケーブルを使用した組み立て型をご用意しました。
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Dサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
もっと読むMILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD:
- 2D