l 型 dc プラグ通販・販売特集
l 型 dc プラグの特集ページです。
DCプラグ&ジャックやDCジャックなどl 型 dc プラグに関する商品を探せます。
DCプラグ&ジャック
オス(プラグ)、マル信無線電機製,丸形コネクタ,DCプラグ&ジャック。
許容電流(A):0.5、許容電圧(V):DC12。
DCジャック
工作パーツ 配線用のDCジャック。
【特長】
・極性統一形
・定格:DC3.15V以下
DCプラグ
工作パーツ DCプラグ。
【特長】
・外径:5.5mm、内径:2.1mm用
- 一部SALE 2025/09/30まで
MIL
ハンダ
圧着
ネジロック
Nプラグ&ジャック
0
同軸コネクタの中でもサイズが大きく、機械強度も強く、嵌合部が大きいため効きたい機器の接続に適したコネクタです。
- CAD:
- 2D
DCジャック&プラグ
0
工作パーツ DCジャック&プラグ。
【特長】
・極性統一形
・定格:DC3.15V以下/DC3.15V~6.3V/DC6.3V~10.5V
DC分岐ケーブル
0
【仕様】
1つのDCジャックの先に、2つのDCプラグがついた分配ケーブルです。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
USBコネクタ XM7
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ。
【特長】
・USB2.0規格に準拠
mini-USBコネクタ
・挿抜回数5,000回
・L形端子、SMT端子をラインアップ
USBコネクタ
・挿抜回数1,500回まで対応
・ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはプリンタ、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装
もっと読む