17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ku 単位通販・販売特集

ku 単位の特集ページです。 メートルねじ用限界ねじリングゲージ ISO方式 JISB0251や計測機器用普通紙などku 単位に関する商品を探せます。

  • メートルねじ用限界ねじリングゲージ ISO方式 JISB0251
    • 数量スライド割引

    測範社

    メートルねじ用限界ねじリングゲージ ISO方式 JISB0251

    0
    通常価格(税別) :
    17,998
    通常出荷日 :
    3日目
  • 計測機器用普通紙
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    計測機器用普通紙

    0
    通常価格(税別) :
    360
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • プラスティックミニノブ KUDM/KUDF
    • 数量スライド割引

    鍋屋バイテック

    プラスティックミニノブ KUDM/KUDF

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    419
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)

    0
    通常価格(税別) :
    16,753
    通常出荷日 :
    1日目
  • ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ
    • 数量スライド割引

    アイゼン

    ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

    0
    通常価格(税別) :
    16,740
    通常出荷日 :
    18日目
  • ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ

    0
    通常価格(税別) :
    17,867
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
    • 数量スライド割引

    エー・アンド・デイ

    高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

    4.8平均満足度 4.8
    通常価格(税別) :
    8,421
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 高純度試薬 Suprapur
    • 数量スライド割引

    ケニス

    高純度試薬 Suprapur

    0
    通常価格(税別) :
    26,553
    通常出荷日 :
    25日目
  • 金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

      協和

      金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

      0
      通常価格(税別) :
      1,997
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251
      • 数量スライド割引

      測範社

      限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      10,724
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 セット品
      • 数量スライド割引

      オーエスジー

      標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 セット品

      0
      通常価格(税別) :
      22,059
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
      • 数量スライド割引

      オーエスジー

      ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

      0
      通常価格(税別) :
      20,713
      通常出荷日 :
      15日目〜
    • 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング
      • 数量スライド割引

      オーエスジー

      標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング

      0
      通常価格(税別) :
      16,000
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 箱型定盤(摺合A級)
      • 数量スライド割引

      ナベヤ

      箱型定盤(摺合A級)

      0
      通常価格(税別) :
      30,855
      通常出荷日 :
      4日目〜
    • 棒状温度計 アルコール・水銀
      • 数量スライド割引

      シンワ測定

      棒状温度計 アルコール・水銀

      4.7平均満足度 4.7
      通常価格(税別) :
      2,360
      通常出荷日 :
      1日目
    • JCSS校正証明書付 デジタルノギス

        シンワ測定

        JCSS校正証明書付 デジタルノギス

        0
        通常価格(税別) :
        18,264
        通常出荷日 :
        19日目
      • ポータブル多項目水質測定器

          東京硝子器械

          ポータブル多項目水質測定器

          0
          通常価格(税別) :
          221,603
          通常出荷日 :
          6日目
        • 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング 本体+校正文書
          • 数量スライド割引

          オーエスジー

          標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング 本体+校正文書

          0
          通常価格(税別) :
          20,223
          通常出荷日 :
          15日目〜
        • 箱型定盤(摺合B級)
          • 数量スライド割引

          ナベヤ

          箱型定盤(摺合B級)

          0
          通常価格(税別) :
          25,925
          通常出荷日 :
          3日目〜
        • メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
          • 数量スライド割引

          測範社

          メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

          4.3平均満足度 4.3
          通常価格(税別) :
          10,696
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 高精度電子比重計(アズワン)
          • 数量スライド割引

          アズワン

          高精度電子比重計(アズワン)

          0
          通常価格(税別) :
          118,986
          通常出荷日 :
          1日目
        • 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
          • 数量スライド割引

          オーエスジー

          標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

          0
          通常価格(税別) :
          14,022
          通常出荷日 :
          15日目〜
        • 硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
          • 数量スライド割引

          東京ダイヤモンド工具製作所

          硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール

          0
          通常価格(税別) :
          38,500
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ
          • 数量スライド割引

          オーエスジー

          標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ

          0
          通常価格(税別) :
          8,997
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水

            シンワ測定

            JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水

            0
            通常価格(税別) :
            20,979
            通常出荷日 :
            19日目
          • 管用テーパねじゲージ(R)
            • 数量スライド割引

            測範社

            管用テーパねじゲージ(R)

            0
            通常価格(税別) :
            43,860
            通常出荷日 :
            3日目
          • ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ
            • 数量スライド割引

            オーエスジー

            ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ

            0
            通常価格(税別) :
            11,517
            通常出荷日 :
            1日目〜
          • デジタルノギス ソーラーパネル
            • 数量スライド割引

            シンワ測定

            デジタルノギス ソーラーパネル

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            6,858
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
            • 数量スライド割引

            新潟精機(SK)

            ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ

            0
            通常価格(税別) :
            9,455
            通常出荷日 :
            1日目
          • シルバー直尺(直尺・定規)
            • 数量スライド割引

            ヤマヨ測定機

            シルバー直尺(直尺・定規)

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            2,987
            通常出荷日 :
            4日目〜

          これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

          栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト