koyo ベアリング通販・販売特集
koyo ベアリングの特集ページです。
小径深溝玉軸受 メトリックシリーズや深溝玉軸受 スチール/ステンレスなどkoyo ベアリングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小径深溝玉軸受 メトリックシリーズ
小径薄肉タイプの為、コンパクト化・軽量化設計が容易なベアリング。
【特長】
・シールド・シール有無様々な種類を取り揃えた豊富なバリエーション。
・小径の規格ベアリング。
・JIS規格なので他社品置き換えも容易。
【用途】
・機械部品(ファンモーター・エンコーダー・ステッピングモーター・ATMなど)に最適。
・釣竿のリールやスロットパチンコなどのホビー関連に至るさまざまな回転部分に使用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小径玉軸受(開放型・両シールド形・ゴムシール形)
高品質で内輪・外輪・玉・保持器・シールで構成のラジアル玉軸受。
【特長】
・小径専門メーカーによる、高品質な小径玉軸受。Φ2(内径2mm)から用意。
・内輪・外輪・玉・保持器・シールで構成される一般的に最も使用されているラジアル玉軸受。
・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
・フランジ付きは外輪の片側につばをもった深溝玉軸受で、ハウジング内径に肩を設ける必要がないので、精度の高い通し穴加工が可能。
・フランジ付きはハウジングの側面が基準で取り付け可能、側面の直角度を精度よく加工する必要がある。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転をする箇所や低騒音・低振動が要求される用途に最も適している。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも多く使用されている形式で、ラジアル荷重と両方向のある程度のアキシアル荷重を同時に受けることができる。
【特長】
・密封形(シールド・シール付き):軸受まわりの密封装置を簡素化できる。グリース封入済のため、グリース充てんが不要
・止め輪付き:止め輪を利用して、軸方向に位置決めできるので、ハウジングへの取付けが簡単
・ミニアチュア・小径玉軸受:一般の開放形以外にも、シールド・シールを備えた密封形や軸方向の位置決めに便利なフランジ付きなどの形式がある
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列・複列アンギュラ玉軸受
ラジアル荷重と1方向・2方向のアキシアル荷重を同時に支持することができる玉軸受。
【特長】
・15度、25度、30度、40度の接触角タイプ
・ポリアミド樹脂、鋼板、銅合金の各種保持器あり
【用途】
・ラジアル荷重の他にアキシアル荷重がかかる油圧ポンプ、縦型ポンプ、軸の回転精度の向上や剛性アップが求められる工作機械の主軸、研削スピンドル、自動車のエアコン用電磁クラッチなどに利用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
スタークイックH200
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
深溝玉軸受 インチシリーズ
小径薄肉タイプの為、コンパクト化・軽量化設計が容易なベアリング。
【特長】
・小径の規格ベアリング。
・inch基準寸法製品。
・豊富なバリエーションが強み。
【用途】
・機械部品(ファンモーター・エンコーダー・ステッピングモーター・ATM他)に最適。
・釣竿のリールやスロットパチンコなどのホビー関連に至るさまざまな回転部分に最適。
もっと読む