ipa 洗浄通販・販売特集
ipa 洗浄の特集ページです。
洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】や洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)【10個入り】などipa 洗浄に関する商品を探せます。
無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0
安心な日本製です。
【用途】
・2020年4月厚生労働省の通達で手指消毒液代替として使用可能です
・手指の消毒のみでなく、テーブル・椅子・ドアノブ等、人が触れる器物の除菌に使用できます
・植物由来のエタノールで食品添加物グレードなので、まな板や包丁の除菌にも使用できます
【仕様】
・大容量なので詰め替え用に最適です
もっと読むハイデポ
成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。
【特長】
・乾燥が遅く、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力に洗浄
・金型表面に付着しているあらゆる樹脂のガス・ヤニにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます
・ガス・ヤニに浸透・はく離させて強力洗浄汎用樹脂~スーパーエンプラまで
・高温成形樹脂のガス・ヤニには、金型を成形温度まで上げて洗浄するとより効果的
【用途】
・ガス・ヤニ洗浄剤として
もっと読むIPAスプレー
0
【特長】
・金属部品、金型などのグリス汚れの除去に最適です
・光学機器、ガラス製品など皮脂汚れの除去などにも使用可能です
・純度の高いイソプロピルアルコールを充填したスプレーです
【用途】
・塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取り、グリスの除去
・金属部品、金型などのグリス汚れの除去
・光学機器・ガラス製品の清掃、皮脂汚れの除去
【材質】
・イソプロピルアルコール
もっと読むEO-CLEANER
金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。
【特長】
・金型に付着しているグリース、ワックス、切削油、プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄。
・食品衛生法(食品・添加剤等の規格基準)平成18年厚生労働省告示第201号に適合。
・アルコール類のようにポリカーボネート樹脂を侵しない。
・ノルマルヘキサンのようにABS成形品の素地を溶かさない。
・ノルマルヘキサン(許容濃度:50ppm、引火点:-27℃)に比べて安全性が高く、低毒性。
・ノルマルヘプタンのようにスチロール成形品の素地にクラック現象を与えない。(通常のワイプ作業時)
【用途】
・金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤に。
もっと読むDXクリーナー
0
【特長】
・PRTR対応品
・有機溶剤中毒予防規則非該当品
・揮発性に優れていいます
・金型、金型部品等に付着しているグリース、ワックス、切削油、油脂類を強力に洗浄します
もっと読む耐溶剤手袋 ダイローブ5500
にじみ・変色しにくい長手タイプの耐溶剤手袋。
【特長】
・ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もない溶剤用手袋。
・耐摩耗性に優れ、長く使える。
・摩耗に強く、手袋表面に油状のものがほとんど出ない。
・使用後も硬くならず、耐溶剤性に優れたノンブリードタイプ。
【用途】
・印刷機器等の汚れの拭き取り。
・溶剤の取扱時や塗装業での溶剤の飛散防止。
・部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
もっと読む通常価格(税別) :
2,678円~
一部当日出荷可能
手指消毒用アルコール"エヌスター"
【特長】
・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です
・エタノールにリン酸、酒石酸をプラスしたことで、様々なウイルス、細菌に効きます
・食品及び食品添加物にも使用できる原料から作られた指定医薬部外品の消毒用アルコールです
・即効性のあるエタノールにより短時間で消毒します
【用途】
・手指消毒用に
【材質】
・有効成分:エタノール
・その他:濃グリセリン、リン酸、酒石酸
・容器:プラ(PE)
・キャップ・ラベル:プラ(PP)
もっと読む