hkd アンカー通販・販売特集
hkd アンカーの特集ページです。
オールアンカー C/SCや芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC【1~50個入り】などhkd アンカーに関する商品を探せます。
オールアンカー C/SC
0
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確認可能。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけは必要最小限。
・取付物の上から直接施工可能。
・建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに最適。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)、スチール
・ねじ径:M6、M8、M10、M12、M16、M20
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC【1~50個入り】
【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
【材質】
ステンレス(SUS304系)、スチール
コンクリート孔にアンカーをセットして、芯棒を打込むだけの簡単施工の大工用部材。
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かる
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済む
・取付物の上から直接施工ができる
・建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
もっと読むグリップアンカー(GAタイプ)【1~100個入り】
【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼びM】
M6,M8,M10,M12,M16,M20,M22,M24
W1/2,W1/4,W3/4,W3/8,W5/8,W5/16
【特長】
・仕様により、ボルト選定することで用途が拡大
・機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない
【材質】スチール ステンレス(SUS316系)
【表面処理】 なし 三価クロメート 亜鉛メッキ
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等
もっと読む通常価格(税別) :
3,697円~
一部当日出荷可能
シーティーアンカー(CTタイプ)
【ブランド】サンコーテクノ
【特長】
・JCAA認証品と SHASE-S規格品に基づく主要寸法
・内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
・コンクリート面に均ー施工ができるので、美観に優れる
・専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
【種類】アンカーボルト
【材質】スチール ステンレス
【表面処理】なし 三価クロメート
【呼びM】M6,M8,M10,M12,M16
【呼びW】W1/2,W1/4,W3/8,W5/16,W5/8
【長さ(mm)】25 30 40 50 60 70 80
【ねじの長さ(mm)】10 14 15 20 25
【表面処理(詳細)】なし 三価ホワイト
【販売単位】バラ(1個から購入可能) 箱・パック
【ドリル径(mm)】8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等
もっと読む芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
0
取付け物の上から施工が可能な芯棒打込み式アンカー。
【特長】
・芯棒を打設することにより、アンカーの拡張が可能。
・専用打込み棒が不要。
・芯棒が規定の位置まで到達していることが目視で確認でき、施工管理も容易。
【用途】
・コンクリート用。
・建築/電気/配管/看板/手すり/椅子など取付に使用。
もっと読むボルトアンカー(BAタイプ)
【ブランド】SUNCO
【材質】
鉄、ステンレス
スリーブを専用の打込棒で叩いて施工するタイプのアンカーボルト。
【特長】
・アンカーを引抜く方向の力で、余計に拡張する力が働き、より安定した強度を発揮
・雄ネジができるアンカー
・呼び:M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20・M22・M24・W1/2・W3/8
・材質詳細:CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
・表面処理:生地・ユニクロメッキ・三価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
【用途】
・看板取り付け・配電盤取り付け・フェンス取り付け・防災設備取り付け・ブラケット固定
・中央分離帯防護柵・防音壁・標識設置・落下防止柵取り付け・その他用途多彩
もっと読むスリーブ打込み式アンカーホーク・アンカーボルトBタイプ ステンレス製
0
スリーブ打込み式アンカー。
【特長】
・金属拡張おねじアンカーの代表的な商品。
・強度にバラツキが少なく、広く一般に使用されている。
・打設し固着させた後、ナットで充分に締め付けることで拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られる。
【用途】
・コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板などの取付に。
もっと読む