epp 発泡 ポリプロピレン通販・販売特集
epp 発泡 ポリプロピレンの特集ページです。
EPボックス 発泡ポリプロピレンや発泡PPシート スミセラーなどepp 発泡 ポリプロピレンに関する商品を探せます。
EPボックス 発泡ポリプロピレン
0
【特長】
・保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です
・軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます
・高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています
【用途】
・要保冷・保温食品等の搬送用
・弁当箱配送用
もっと読む発泡PPシート スミセラー
0
【特長】
・ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです
・サンプライと比べて、平滑性や柔軟性に優れた製品です
・加工性も良く、サンプライと違いシート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます
・食品や医療品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています
・コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています
【用途】
・工業用包材(通函、仕切り、パット)
・梱包用の保護緩衝材
・ガラス搬送用の当て板、緩衝材
・絶縁素材としての仕切り板(パット)
・看板
・畳の芯材
・建築用資材(スペーサーとして)
・養生用シート(間紙や床養生として)
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むプラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
0
【特長】
・ポリプロピレン製の独立発泡シートです
・スミセラー(R)一般品と比べて耐圧縮性に優れており、床養生用に適しています
・従来の木質糸製品を代替する樹脂製品であり、軽量かつ耐水性・耐薬品性に優れています
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です
・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています
・リサイクル・リユース性に優れています
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
プラスチック発泡PPシート スミセラー
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
【特長】
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
・リサイクル、リユース性に優れる。
【用途】
・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ
0
【特長】
・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
・リサイクル・リユース性に優れています。
【用途】
・棚、ボード、工作用の板など。
もっと読む発泡スチレンボード[ポリスチレン]
発泡ポリスチレン製のボードです。
【特長】
・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
・カラーバリエーションが豊富。
・直接印刷することも可能。
・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
【仕様】
・材質:発泡ポリスチレン
・耐熱温度:約60℃
・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
【主な用途】
・ディスプレイパネルの芯材や工作など
もっと読む低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
自由な表面仕上げが可能な低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)。
【特長】
・丈夫で水に浮く軽さ(比重0.7)。
・優れた加工性/耐候性/耐水性/耐薬品性/難燃性/保温性/保冷性。
・薄板ははさみ、厚板はカッター/ノコギリで切断可能。
・また、カンナをかけたり、クギ打ち、ネジ止めも可能です。
【用途】
・シルクスクリーン印刷/マーキングフィルム/スプレイ塗装などに使用。
・サイン/吊り下げ看板/ディスプレイに使用。
・建築模型や工作材料/工業、産業製品として使用。
・照明、サイン、看板などのディスプレイ/間仕切りや室内建具、インテリアに使用。
・小物ケース、ペンシルケース/下敷きに使用。
もっと読む発泡スチレンボード
0
【特長】
・両面に色を塗ったカラーボードなので、店内のPOP等での使用に最適です
【用途】
・店頭POP、建築模型、玩具に
【材質】
・スチレンボード
もっと読むプラダン EA911BDシリーズ【5個入り】
【特長】
・衝撃に強く繰り返し使用可能
・断熱効果や遮音効果に優れています
・移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに
通常価格(税別) :
1,430円~
一部当日出荷可能