ds1 防塵マスク通販・販売特集
ds1 防塵マスクの特集ページです。
防塵マスクや使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ【20個入り】などds1 防塵マスクに関する商品を探せます。
防塵マスク
0
【仕様】
・東京硝子器械,防塵マスク。
・規格:DS1/DS2/RS2/RL3
使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ【20個入り】
0
オーバーヘッド式のDS-2金属無使用防じんマスク。
【特長】
・金属部品を一切使用していない。
・ソフトな装着感が得られるマスク。
・コンパクトなデザイン。
・メッシュタイプの締め紐により清涼感がある。
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に。
もっと読む使い捨て式防じんマスク DS1【10~220個入り】
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好。
【特長】
・使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用。
・型崩れを防ぐインナーネット構造。
【用途】
・一般粉じん作業、清掃作業、軽作業。
もっと読むAura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
【特長】
・未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。
・3面立体構造で快適性、フィット性を向上しました。
・3M[[TM上]]独自ののれん型排気弁を装備しています。
・顔への追従によりずれもなくフィット性を維持したままで会話を可能にしたマスクです。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。
もっと読むマスク【2個入り】
0
【特長】
・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Pa
排気弁付きの使い捨て式防じんマスク
【特長】
・8210J-DS2:4層構造フィルター
・8805-DS2:のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出
・9913-DS1:活性炭付き5層構造フィルター
・9913JV-DS2:のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出、活性炭フィルター付き
【用途】
・防じんが必要な作業時に便利
もっと読む防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)
0
RL2対応の防塵マスク
【特長】
・クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ具合が容易に確認できる。
・防じん・防毒両検定合格品
・吸収缶を装着すると、防毒マスク(G-7型)としても使用できます。
・軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能。
【用途】
・悪臭作業(有害ガスは除く)、溶接作業、研磨作業に
・解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に
もっと読む防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C
活性炭ブレンドフィルタを取り付けた防塵マスク
【特長】
・コンパクトなシングルの防臭タイプ
・ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に許容濃度以下の有機臭やオゾンを取り除きます。
・フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能
【用途】
・悪臭作業(有害ガスは除く)、溶接作業、研磨作業に
・解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に
もっと読む防じん・防毒マスク 全面形面体
0
【特長】
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・作業性を考慮したデザインです。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・アイピースが傷つきにくく、フード付使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
【用途】
・グラインダー作業やスプレー塗装作業など。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
もっと読む防塵マスク保管庫 12人用
0
【特長】
・防塵マスクを一括保管できる収納庫です。
・アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。
・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
・上下共に取手のみでカギは付いていません。
【用途】
・防塵マスクの保管に。
もっと読む