dc モーター pwm 制御通販・販売特集
dc モーター pwm 制御の特集ページです。
PWM制御電源 TPDPシリーズやPWM制御電源 TPAPシリーズなどdc モーター pwm 制御に関する商品を探せます。
PWM制御電源 TPDPシリーズ
0
【特長】
・光shopの高輝度で低価格な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付です。
・出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。
【用途】
・エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧は24Vのみ)。
もっと読む- CAD:
- 2D
PWM制御電源 TPAPシリーズ
【特長】
・画像処理用LED照明電源TPAP-Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現しました。
・光shopの高輝度で低価格な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付です。
・出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。
【用途】
・エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧は24Vのみ)。
もっと読む- CAD:
- 2D
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
【電源電圧】
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・省スペースが要求される装置に最適な、DC24V基板タイプドライバと薄型ハイパワーのブラシレスモターです
・速度制御範囲は100~3000r/min。15W~100Wまで用途に合わせて豊富なバリエーションからお選びいただけます
・コンパクトな基板型ドライバ
・優れた速度安定性
もっと読むステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル
0
【特長】
・ARシリーズにはモーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのいずれかの長さのケーブルが付属しています
・モーターとドライバの間を3mより離して使う場合は、接続ケーブルセットまたは中継ケーブルセットをお選びください
・電磁ブレーキ付モーター用は、モーター用ケーブルと電磁ブレーキ用ケーブルがセットになっています
・ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動ケーブルをご使用ください
もっと読む通常価格(税別) :
2,997円~
一部当日出荷可能
DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ
0
【特長】
・直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範囲に速度制御するモータドライバです。
・電源電圧は、DC8~32Vの広範囲入力です。
・可変抵抗器または、外部指令電圧にて、正逆転の速度調節が行えます
- CAD:
- 2D
モーター 260型
0
【特長】
適正電圧はDC3Vで質量は30gの260型ブラシ付きDCモーターです。
ブラシレスDCモータ RG4シリーズ
0
【ブランド】澤村電気工業
【定格電圧】
・DC12V
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平歯車ギヤヘッド
・遊星ギヤヘッド
・ウォームギヤヘッド
【特長】
・ドライバ一体型:駆動に必要な制御ドライバが一体型の為、省スペース省配線です
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました
・DC12Vに対応:DC24Vに加えてDC12Vにも対応しました
・電磁ブレーキに対応:電磁ブレーキは制御ドライバから制御できます
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます
・柔軟なカスタマイズ:プログラムの変更により、回転速度・トルク制限値の変更から、I/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です
もっと読むPWM制御電源(DINレール取付)
0
【特長】
・配電盤内の設置に最適な、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチで接続、接続に工具は必要ありません。
・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。
・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。
・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。
・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。
・保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
もっと読む- CAD:
- 2D
DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ
0
【特長】
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます。
・電磁ブレーキ制御:電磁ブレーキ付モータの電磁ブレーキの制御を行うことができます(省エネ電源付電磁ブレーキに限る)。
・柔軟なカスタマイズ プログラムの変更により、トルク制限値の変更からI/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です。
もっと読む