17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

cu 銅通販・販売特集

cu 銅の特集ページです。 無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)やタフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)などcu 銅に関する商品を探せます。

  • 無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)

    4.2平均満足度 4.2
    通常価格(税別) :
    815円~
    通常出荷日 :
    3日目
  • タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    352円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 電極ブランク プレート電極 /無酸素銅
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    電極ブランク プレート電極 /無酸素銅

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    5,155円~
    通常出荷日 :
    3日目
  • タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)【10個入り】

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    2,796円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)【8個入り】

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    20,397円~
    通常出荷日 :
    3日目
  • 電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅

    3.7平均満足度 3.7
    通常価格(税別) :
    5,295円~
    通常出荷日 :
    3日目
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

    4.2平均満足度 4.2
    通常出荷日 :
    3日目
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)【10個入り】

    4.2平均満足度 4.2
    通常価格(税別) :
    3,615円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)【8個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    27,566円~
    通常出荷日 :
    3日目
  • 細穴放電加工用Cu-W パイプ電極 ST-P(銅タングステンパイプ)

      住友電工

      細穴放電加工用Cu-W パイプ電極 ST-P(銅タングステンパイプ)【10個入り】

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      30,496円~
      通常出荷日 :
      90日目
    • 銅箔導電性テープ CU-35C
      • 数量スライド割引

      スリーエムジャパン

      銅箔導電性テープ CU-35C

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      1,338円
      通常出荷日 :
      1日目
    • 導電性片面銅箔テープ CU-35C
      • 数量スライド割引

      スリーエムジャパン

      導電性片面銅箔テープ CU-35C

      0
      通常価格(税別) :
      2,495円
      通常出荷日 :
      2日目
    • ストラブ・クランプ CUタイプ(銅管専用)[ステンレスボルト](シート:EPDM)

        ショーボンドカップリング

        ストラブ・クランプ CUタイプ(銅管専用)[ステンレスボルト](シート:EPDM)

        0
        通常価格(税別) :
        8,142円
        通常出荷日 :
        5日目
      • スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT
        • 一部SALE 2026/09/30まで
        • 数量スライド割引

        オーエスジー

        スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT

        3.5平均満足度 3.5
        通常価格(税別) :
        4,630円
        特別価格
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

          ベンカンジャパン

          建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

          0
          通常価格(税別) :
          1,506円
          通常出荷日 :
          5日目
        • 溝なしタップシリーズ 銅用  CU-NRT
          • 数量スライド割引

          オーエスジー

          溝なしタップシリーズ 銅用 CU-NRT

          0
          通常価格(税別) :
          3,788円
          通常出荷日 :
          3日目
        • 水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

            日本メカケミカル

            水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

            0
            通常価格(税別) :
            15,632円
            通常出荷日 :
            4日目
          • U字金具 デップUボルト・デップステンUボルト(SG・CU・SU)
            • 数量スライド割引

            アカギ

            U字金具 デップUボルト・デップステンUボルト(SG・CU・SU)

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            302円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • LSB 提灯式CUデップ立バンド
            • 数量スライド割引

            昭和コーポレーション

            LSB 提灯式CUデップ立バンド

            0
            通常価格(税別) :
            642円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 銅 リングキャッチ

              水本機械製作所

              銅 リングキャッチ

              0
              通常価格(税別) :
              1,470円~
              通常出荷日 :
              6日目
            • ツータッチ継手(真鍮)CUL

                CDC

                ツータッチ継手(真鍮)CUL【25~100個入り】

                0
                通常価格(税別) :
                8,929円~
                通常出荷日 :
                5日目〜
              • 笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z

                  三商

                  笠原 銅・ニッケル濃度計 CuNi-5Z

                  0
                  通常価格(税別) :
                  434,886円
                  通常出荷日 :
                  10日目
                • 銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                    日本メカケミカル

                    銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                    0
                    通常価格(税別) :
                    13,872円
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • 立配管金具 デップ立バンドシリーズ(SG/CU/SU)
                    • 数量スライド割引

                    アカギ

                    立配管金具 デップ立バンドシリーズ(SG/CU/SU)

                    1平均満足度 1.0
                    通常価格(税別) :
                    357円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • NO.8701 導電性銅箔テープ
                    • 数量スライド割引

                    マクセルスリオンテック

                    NO.8701 導電性銅箔テープ

                    4.5平均満足度 4.5
                    通常価格(税別) :
                    3,595円~
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • フレア継手漏れ防止パッキンフレアタイトCu
                    • 新商品

                    アサダ

                    フレア継手漏れ防止パッキンフレアタイトCu【10個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    11,128円~
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • パックテスト(R) 銅 WAK-Cu

                      アズワン

                      パックテスト(R) 銅 WAK-Cu

                      0
                      通常価格(税別) :
                      5,464円
                      通常出荷日 :
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                    • 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                        エスコ

                        2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                        0
                        通常価格(税別) :
                        8,032円
                        通常出荷日 :
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                      • U字金具 NC-Uボルト(SG/CU/SU)
                        • 数量スライド割引

                        アカギ

                        U字金具 NC-Uボルト(SG/CU/SU)

                        0
                        通常価格(税別) :
                        867円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm

                          カメダデンキ

                          銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          7,020円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能

                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                        比較リスト