ckb32 油通販・販売特集
ckb32 油の特集ページです。
コスモスクリュー32やフェアコールNS32などckb32 油に関する商品を探せます。
コスモスクリュー32
5平均満足度 5.0
回転式空気圧縮機は、圧縮機の中で、中小型機を中心に非常にシェアの高い圧縮機です。
ここで使用される潤滑油は、圧縮過程において、高温にさらされる、水分が混入するなど極めて過酷な条件で使われ、より高性能な潤滑油が必要とされています。
コスモスクリュー 32は、過酷な条件のもとで使用しても優れた性能を発揮するよう長年にわたる徹底した実機テストを踏まえて開発した高性能油冷式回転式空気圧縮機専用油であり、市販のスクリュー型コンンプレッサーやロータリーベーン型コンプレッサーに対して安心してご使用いただけます。
【特長】
・酸化安定性、熱安定性に優れています。回転式空気圧縮機の潤滑油は圧縮過程において圧縮熱を奪い、オイルクーラーで冷却されて、再び圧縮機本体に給油されて循環使用されます。このように潤滑油はきわめて短時間に加熱と冷却がくり返され、しかもミスト状になった潤滑油は高温高圧下の空気に包まれる形となり、空気中の酸素、水分、粉じんの影響をうけやすくなります。加えて系内金属材質の接触による触媒作用を受けますので高度の酸化安定性、熱安定性が必要になります。コスモスクリュー 32は、回転式空気圧縮機に対してきわめて長時間の耐久性を保持するよう、厳選した基油と添加剤の配合により開発した専用油です。
・水分離性が優れています。回転式空気圧縮機は吐出温度を露点以上に保って、吸入する空気中の水分が凝縮しないよう設計されています。しかしながら起動時の低温運転、間欠運転および過冷却運転の際には水分の凝縮は避けられず、潤滑油中に混入します。コスモスクリュー 32はこの凝縮水分が混入しても、すみやかに分離沈降し、ドレン水を確実に排出することにより、潤滑油のロスを最小限に食い止めるなど、運転管理上きわめて有効な専用油です。
・銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
・さび止め性能が優れています。
【用途】
・スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど油冷式の回転式空気圧縮機専用油。(往復動式圧縮機には高性能専用油「コスモレシプロ」をご使用下さい。)
もっと読むフェアコールNS32
0
鉱油系で初めて12,000時間無交換を提案できる高性能長寿命回転空気圧縮機専用油です。
【特長】
・鉱油系で長寿命を実現:
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
・スラッジトラブルを低減:
スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
・有機材料に対する悪影響がない:
鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
・使用油管理が容易:
寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
・その他:
1.優れた水分離性
広い温度範囲で長期間持続。
2.良好な消泡性、素早いあわ切れ性
長期間有効な消泡効果とあわ切れ性を実現。
3.優れたさび止め性
圧縮機内のさび止め性能を長期間持続。
4.悪臭を防止
軽質成分を含まず、運転時の不快臭を解消。
5.低温時起動性能が向上
高粘度指数基油採用と十分な低温流動性確保により低温時の起動特性を改善。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機
もっと読むハイサーム
0
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
【特長】
・熱安定性、酸化安定性が優れている:
循環使用中に受ける熱による熱分解と、高温酸化に対する安定性は熱媒体油としては最も重要な性能です。これらによって生成するスラッジ、レジン、アスファルトなどの混じったタール状物質が管壁などに付着すると、熱媒体油の熱伝導率を低下させたり、また循環を妨げたりします。
熱に不安定な物質を高度な特殊精製工程で除去し、その上特殊添加剤を配合しておりますので、高温で長時間使用してもスラッジの生成が少なく、装置の円滑な運転が可能で保守が容易です。
・揮発性、蒸気圧が低く引火点が高い:
使用中の蒸発損失が多いものは熱媒体油としては適しません。
適切な分留成分になっているため蒸発損失が少なく、また蒸気圧も低いので、循環系統の蒸気閉塞や、ポンプのキャビテーションを起こす心配が少ないという性質を持っています。
・低温流動性が良く、粘度変化が少ない:
始動時(低温)の流動性の悪いものはポンプ作動の不良や局部加熱を招くおそれがありますが、ハイサームは流動点が低く、また粘度指数が高いので、温度による粘度変化が少ないという性質を持っています。
・毒性、臭気がない:
石油炭化水素系であるため安全性が高く、特有な臭気がありません。
・加熱効率が良い:
比熱、熱伝導度が高く、単位量当たり授受できる熱量が大きく経済的です。
・種類:
32、68の粘度の異なる2種類をそろえてあります。
数字は40℃における動粘度mm²/sを表しています。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。
・アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。
・タイル、リノリウム、紙製品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。
・木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。
・染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。
・電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
・パネルヒータ
・その他
もっと読むシェル テトラオイル
0
工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
【特長】
・熱・酸化安定性が優れています:
熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
もっと読むシェル ターボオイルT
0
特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
【特長】
・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
・防錆力が優れている:
酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
・水分離性および抗乳化性が優れている:
循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
・放気性および消泡性が優れている:
十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。
もっと読む油圧作動オイル
4.5平均満足度 4.5
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
エアツールオイル
4.5平均満足度 4.5
【特長】
・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
【用途】
・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
・ストレーナーのオイルカップの給油。
もっと読む“ミシンオイル”
5平均満足度 5.0
【特長】
・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
【用途】
・工業用、家庭用ミシンなどに。
・低荷重高速回転の潤滑油。
もっと読むコスモピュアセイフティー(10-32)
0
コスモピュアセイフティーは、高度に精製されたパラフィン系の潤滑油です。
一般機械油および各種工業製品(工作油剤、繊維油剤)等の基油として最適です。
パラフィン系原料用潤滑油として諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準および欧州基準(PCA3%未満)をクリアーしています。
【特長】
・高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
・蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
・重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
・日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
・環境安全面から発がん物質(DMSO抽出物量)の低減対策を実施しています。
【用途】
・一般工業用機械潤滑油に適しています。
・インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
もっと読む油水分離機オイルスキマー
0
コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。
【特長】
・ステンレスフレームのため、耐久性抜群。
・シンプルコンパクトな構造で、取り付け・メンテナンスが簡単。
・油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用。
【用途】
・各種工作機械、洗浄機のタンクや排水処理装置、排水槽の浮上油回収に最適。
もっと読むシェル コレナオイルP
0
パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
【特長】
・カーボン化傾向が少ない:
パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
・水分離性に優れている:
アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
・蒸発性が低い:
圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
もっと読むタービンオイル
5平均満足度 5.0
選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
【特長】
・温度による粘度変化が小さい:
高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
・安定性が良い:
選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
・水分離が良い:
抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
・種類:
タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・空気、ガス圧縮機の潤滑
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・歯車や軸受の循環給油系統
・カプラン水車ランナーボスの潤滑
・油圧作動系統
もっと読むシェル トナS2MT
0
高度に精製された高性能基油に厳選した添加剤(摩擦低減剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合したしゅう動面油です。
各種工作機械のしゅう動面油としてはもちろんのこと、その他、油圧作動油・軸受油などにも適応できる幅広い性能を有しています。
引火点250℃以上の消防法上『可燃性液体類』に分類される『高引火点型 しゅう動面油』です。
【特長】
・加工精度の向上:
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。
・優れた摩擦特性:
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので摩擦特性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起さず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。
・高い油膜保持性:
抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持し安定した加工精度を維持することができます。
・機械寿命の延長:
厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靱な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。
トラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。
・錆の発生や腐食の防止:
防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
・消防法容易な取り扱い:
250℃以上の引火点を有するので、消防法上の可燃性液体類に分類され、製品貯蔵管理および取扱い上の各種規制が危険物第四類第4 石油類に比べて大幅に緩和されます。
・メンテナンス低減-ロングライフ:
厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
もっと読む工業用ギヤオイル
4.6平均満足度 4.6
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイルの補充用に。
メカオイルST
0
【特長】
・油性防錆剤。
・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。
・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
・塗布被膜は各種脱脂剤で除去。
・防錆期間は約1年置換性、耐油焼け性に優れています。
【用途】
・鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆。
もっと読むシェル テトラ オイルSP
4平均満足度 4.0
工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
【特長】
・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
コンプレッサオイル Z-6000
0
【特長】
・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1
コスモハイドロAW
5平均満足度 5.0
コスモハイドロAWは、高度に精製したベースオイルに、各種添加剤をバランスよく配合したロングライフタイプの耐摩耗性油圧作動油です。
特にスラッジの生成防止性に優れており、長期間使用しても酸化劣化、熱劣化が少なく安定した性能を発揮します。
耐摩耗性に優れていますので、油圧機器の長寿命化にも貢献します。
コスモハイドロAWは、厳しい要求性能が規定されている海外の公的規格であるISO規格、ASTM規格、DIN規格とポンプメーカーでポンプメーカーであるDenison社、Eaton社の耐摩耗性油圧作動油規格に相当します。
コスモハイドロAWはこれらの規格に規定された評価試験によって優れた耐摩耗性、酸化安定性、シール適合性および加水分解安定性を確認していますので、多様化する潤滑要求に対応が可能です。
【特長】
・酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
・摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
・熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
・耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
・ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
・消泡性に優れています。
【用途】
・射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
・建設機械の油圧装置。
・特装車の油圧装置。
・船舶の油圧装置。
もっと読むコスモダイナウェイEX
5平均満足度 5.0
コスモダイナウェイEXは厳選した各種添加剤を適量配合し、工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持つ超高性能摺動面専用油です。
最近の工作機械は高速化・自動化に加え高精度制御化が一段と進行しており、すべり案内面を持つ工作機械においては、案内面で発生する摩擦抵抗を最小化することが求められております。
コスモダイナウェイEXは低摩擦発現に有効な添加剤を最適に配合しているため、超低速時においてもスティックスリップの発生を防止し、優れた位置決め精度を発揮します。
コスモダイナウェイEXは水溶性切削油との分離性、耐スラッジ性に優れることに加え、水溶性切削油性能への悪影響を極めて低く抑えていますので、メンテナンスの簡略化、作業環境の維持、安定した機械の長時間運転および水溶性切削油の長寿命化が図れます。
【特長】
・摺動特性が極めて優れています。
・コスモダイナウェイEXを使用しますと、すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。
・ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。
すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
・水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。
・コスモダイナウェイEXは優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。
・耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。
・添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
・耐腐食性に優れています。
・コスモダイナウェイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
もっと読むシェル オンジナオイル
0
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
【特長】
・化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい、優れた性質を持っております。
・シェル オンジナ オイル15、32、67 は、化粧品原料基準及び食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。
・用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
もっと読む注油器シリーズ オイルゲージー
0
【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604・黄銅管C2700・硬質硝子・BC管・ニトリルゴムNBR 表面処理:クロームメッキ
特殊潤滑剤(クリューバー)
3平均満足度 3.0
NOK 特殊潤滑剤(クリューバー)
錆止めからフッ素オイルまでバリエーションが豊富です。
通常価格(税別) :
1,007円~
一部当日出荷可能
ルーバBN【6~12個入り】
4平均満足度 4.0
【特長】
・シリコーンを含有していませんので、二次加工を要する生形品にはまさに最適です
・突き出しビン摺動部分に使用しても成形品に油汚れを起こしません
・耐熱温度200℃
・PRTR方非該当 第二種有機溶剤非該当
・酸化安定度:0.020MPA%(99℃-100H)
【用途】
・金型摺動部の潤滑
・金型組み込み時の潤滑
もっと読むフェアコールRA
0
各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度水素化分解基油を採用しました。また、厳選した添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式空気圧縮機専用油です。
【特長】
・スラッジトラブルを追放します:
圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。
各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。
・寒い時でも容易に起動:
高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。
低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
・ドレン切り作業が楽になります:
回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。
広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
・圧縮機をさびから守ります:
優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
・あわ切れの良い油です:
運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。
表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
・運転時の油臭がほとんどありません:
着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・スクリュー圧縮機
・スクロール圧縮機
・ロータリーベーン圧縮機
もっと読むモービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ
5平均満足度 5.0
【特長】
・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
・優れた酸化安定性
・優れたさび止め性と腐食防止性
・優れた水分離性
【用途】
・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
もっと読むタービン専用オイル(スピンドル油)
5平均満足度 5.0
【特長】
・高度精製されたベースオイルを使用。
・温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
・酸性物質や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
コスモハイドロクリーン | コスモダイナウェイHFP 68 | コスモタービン | コスモピュアセイフティー(10-32) | エーゼット ジャッキーオイル32 300ml |
コスモ石油 | コスモ石油 | コスモ石油 | コスモ石油 | エーゼット |
| 21,305円 | 14,752円 | 12,148円 | 11,893円 | 1,178円 |
5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 |
(15℃)0.8671 | (15℃)0.8666 | - | - | - |
186 | 264 | - | - | - |
(40℃)49.10、(100℃)8.143 | (40℃)66.97、(100℃)9.337 | - | - | - |
138 | 117 | - | - | - |
-27.5 | -27.5 | - | - | - |
ckb32 油と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます