17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

bx-s 電線通販・販売特集

bx-s 電線の特集ページです。 BNC⇔リード線ハーネスや制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブルなどbx-s 電線に関する商品を探せます。

  • BNC⇔リード線ハーネス
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    BNC⇔リード線ハーネス

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    1,180円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル

      ミスミ

      制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル

      4.5平均満足度 4.5
      通常出荷日 :
      3日目〜
    • 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

      4.8平均満足度 4.8
      通常価格(税別) :
      75円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • RGタイプ高周波同軸ケーブル

        フジクラ

        RGタイプ高周波同軸ケーブル

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        6,308円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • BNCコネクタ付ケーブル

          ミスミ

          BNCコネクタ付ケーブル

          4.6平均満足度 4.6
          通常出荷日 :
          3日目
        • 同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

            岩崎通信機

            同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

            0
            通常価格(税別) :
            7,230円
            通常出荷日 :
            9日目
          • バラ線圧接コネクタ XG5
            • 数量スライド割引

            オムロン

            バラ線圧接コネクタ XG5【100個入り】

            4.1平均満足度 4.1
            通常価格(税別) :
            1,963円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)
            • 数量スライド割引

            ヒロセ電機

            ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)【1~100個入り】

            3.8平均満足度 3.8
            通常価格(税別) :
            33円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            2,690円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            2,060円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ
            • 数量スライド割引

            フジクラ(旧:第一電子工業)

            27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

            0
            通常価格(税別) :
            1,721円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 同軸コネクター用圧着工具 P-741

              ホーザン

              同軸コネクター用圧着工具 P-741

              0
              通常価格(税別) :
              7,866円
              通常出荷日 :
              2日目
            • 制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)

                ミスミ

                制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)

                0
                通常出荷日 :
                5日目
              • 同軸線用小型コネクタ GT13シリーズ
                • 数量スライド割引

                ヒロセ電機

                同軸線用小型コネクタ GT13シリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                76円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 可動用同軸ケーブル 50/75Ω

                  ミスミ

                  可動用同軸ケーブル 50/75Ω

                  4.6平均満足度 4.6
                  通常価格(税別) :
                  8,631円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
                  • 数量スライド割引

                  日本航空電子工業

                  基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト

                  0
                  通常価格(税別) :
                  454円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • VA線ストリッパ
                  • 新商品

                  カスタム

                  VA線ストリッパ

                  0
                  通常価格(税別) :
                  12,536円
                  通常出荷日 :
                  4日目
                • 【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接工具

                    ミスミ

                    【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接工具

                    4.1平均満足度 4.1
                    通常価格(税別) :
                    12,962円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具

                      オムロン

                      バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      12,962円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)
                      • 数量スライド割引

                      ヒロセ電機

                      ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)【1~100個入り】

                      4.4平均満足度 4.4
                      通常価格(税別) :
                      6円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • バラ線用圧接コンタクト

                        Panasonic

                        バラ線用圧接コンタクト【40個入り】

                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,590円
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル

                          ミスミ

                          MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル【1~50個入り】

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          3,931円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
                          • 数量スライド割引

                          ミスミ

                          MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

                          4.2平均満足度 4.2
                          通常価格(税別) :
                          1,208円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
                          • 数量スライド割引

                          ミスミ

                          【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ

                          4.4平均満足度 4.4
                          通常価格(税別) :
                          327円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 同軸コネクター用圧着工具 P-740

                            ホーザン

                            同軸コネクター用圧着工具 P-740

                            0
                            通常価格(税別) :
                            7,866円
                            通常出荷日 :
                            2日目
                          • SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                              ミスミ

                              SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル【50個入り】

                              0
                              通常価格(税別) :
                              3,333円~
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 単芯高周波同軸ケーブル

                                潤工社

                                単芯高周波同軸ケーブル

                                5平均満足度 5.0
                                通常価格(税別) :
                                7,914円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
                                • 数量スライド割引

                                ヒロセ電機

                                DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ【1~100個入り】

                                4.6平均満足度 4.6
                                通常価格(税別) :
                                6円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • BNC コネクター圧着工具

                                  ジェフコム

                                  BNC コネクター圧着工具

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  14,635円
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                                    ミスミ

                                    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                                    3.5平均満足度 3.5
                                    通常価格(税別) :
                                    3,290円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能

                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                  同軸コネクタ付ケーブルに関連する通販・販売特集

                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                  比較リスト