bnc コネクタ 5c fb通販・販売特集
bnc コネクタ 5c fbの特集ページです。
BNCコネクタ付ケーブルや8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)などbnc コネクタ 5c fbに関する商品を探せます。
BNCコネクタ付ケーブル
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
もっと読む- CAD:
- 2D
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
もっと読むDサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
信号用
盤内配線
センサー
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- CAD:
- 2D
BNC⇔リード線ハーネス
BNCをリード線に変換!高品質の商品を安い価格の短納期でご提供!
顧客満足度が高く、再購買多発中!