b8 カード ケース通販・販売特集
b8 カード ケースの特集ページです。
マグネット軟質カードケース MNCシリーズや金属ボックスなどb8 カード ケースに関する商品を探せます。
マグネット軟質カードケース MNCシリーズ
0
【特長】
・マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
・軟質タイプのため使いやすいです。
・裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。
・裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。
・挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。
・表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。
・ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
【材質】
・マグネットシート
・軟質塩化ビニル
もっと読む金属ボックス
異品・不良品の払い出し等に便利な金属ボックスです。【材質】SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
BP22-B 木製基板
0
【特長】
・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
バックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
POS型パネル脱着アルミサッシケース
パネルがスリーブビスによって脱着できるケースです。
【特長】
・独立型の筐体としても、ラック取付ユニットケースとしても使用できる、組立式のケースです。
・パネル、側板、フレーム、天板、底板はシルバーと黒の組合わせが可能。
【用途】
・ラック取付ユニットとしての使用、または高級感のあるオーディオ機器への使用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
小型サイズですが、内部に干渉物が無く、内部スペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造。
・ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種になります。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプション部品は別売になります)。
・カバーはスナップインのはめ込式です。
【用途】
・小型サイズの電子機器の利用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D