arduino リレーシールド通販・販売特集
arduino リレーシールドの特集ページです。
補助接点/警報接点ユニットやフェイルセーフコントローラ(断線検知器・CE認定品)などarduino リレーシールドに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
補助接点/警報接点ユニット
0
【仕様】
・補助カバーを開けて作業者が手軽に付属装置を取り付け可能です。
フェイルセーフコントローラ(断線検知器・CE認定品)
0
【特長】
・UL、CE規格並びに安全等級カテゴリ3に対応しています
・高精度な安全用ダブルコイルを採用しました
・PRSU-4形の回路は、自己保持回路またはダイレクト回路の選択が可能です
・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります
もっと読むフェイルセーフコントローラ(断線検知器・AC専用)
0
【特長】
・4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチを動作させた時と同じ出力が得られるので安全です
・出力接点が5A250VACまで可能です
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
【特長】
・入力モジュール・出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え
・形P7TF I/Oターミナルに使用可能
・形G7T I/Oリレーとの混載も可能
・動作表示灯によりSSRの動作確認が可能
・UL、CSA規格取得品もシリーズ化(-USタイプ)
【用途】
・リレー開閉回数の多い箇所に使用され、動作速度が速い
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ハイブリッド・パワーリレー G9H
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現。
【特長】
・閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉
・チャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1000万回と高耐久性
・通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、発熱や周囲温度の影響ほとんどなし
・LED動作表示灯により動作確認が容易
・内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止
・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ
【用途】
・有接点リレーと無接点リレーの良いところだけを組み合せたもので半導体素子の特長を生かせる用途に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
放熱器一体で超小型スリムタイプなSSR。
【特長】
・耐電圧AC4,000Vを実現
・ねじ取りつけはもちろん、DINレール取り付けも可能
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
もっと読むソリッドステート・リレー G3NE
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプのリレー。
【特長】
・100V、200Vが共用で、負荷電圧はAC75~264Vと広範囲
・専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現
・バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れている
・接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用
・UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得(-USタイプ)
【用途】
・タブ端子となっており機器内収めたい場合に使用
もっと読む通常価格(税別) :
1,386円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
0
CT内蔵、新しいコンセプトのSSR ソリッドステート・リレー。
【特長】
・ヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
・CT内蔵で配線工数の削減に貢献。
・複数ヒータの1本断線を検出可能。
・三相ヒータの断線を検出可能。
・SSRのショート故障を検出可能。
・異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
・入力端子はM3端子、スクリューレスクランプ端子(脱着可)、小型マイナス端子(脱着可)の3種類を品揃え。
・CSA規格、EN規格(TÜV認定)を取得。
・UL規格取得(形G3PF-2□□B-□□□シリーズ)。
【用途】
・ヒーター断線検出可能なソリッドステートリレーでヒータ制御に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
【特長】
・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
・UL、CSA、EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)
・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3F/G3FDの極数:1極タイプのみ)
・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)
もっと読む