ap フィルター通販・販売特集
ap フィルターの特集ページです。
フィルター【2個入り】やフィルターハウジング 1HB1などap フィルターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
フィルターハウジング 1HB1
0
【特長】
・ダブルオープンエンド形状のフィルターカートリッジを装着し、1.96MPaまでのライン圧、200℃までの温度の液体・気体に使用することができます
・ボルト構造により確実にシールができ、安全なろ過操作を行うことができます
・狭いスペースや装置組込に適したコンパクトな設計です
・高温・高圧用ステンレス製フィルターハウジングです
【用途】
・高粘度液体のろ過
・高圧気体、ガスのろ過
もっと読む調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ
カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易なミストフィルタ。
【特長】
・0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去
・クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱
・カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易
・継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
5,483円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
フィルターハウジング Cモデル
0
【特長】
・軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
・ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
【用途】
・冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
【材質】
・ヘッド部:ABS
・ハウジング部:AS
・ガスケット:EPDM
もっと読むオイルミストフィルタMFZシリーズ
0
【特長】
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・フィルタエレメントの状態確認が容易
・コンパクト・構成部品に使用する油分量低減
・耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応
・エアフィルタ(FNZ)は負圧で使用可能(オートドレン式を除く)
もっと読む