acアダプター 24v 0.5a通販・販売特集
acアダプター 24v 0.5aの特集ページです。
ACアダプターUECシリーズやACアダプタなどacアダプター 24v 0.5aに関する商品を探せます。
ACアダプターUECシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる。
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる。
・バッテリーの充電器との兼用が可能。
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用する。
もっと読む- 数量スライド割引
- 規格拡大
c-UL
電安法PSE
フリー入力
ACアダプタ
ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読むAC-DCマルチアダプター 2A
【特長】
・家庭用コンセント(AC100V)をDCの電圧に変換。
・高容量2000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応。
・安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい。
・スイッチング式
もっと読むAC/DCアダプタ
0
【特長】
・マルチボルト製品が連続使用可能(過酷な作業を連続的に行うと、温度保護で停止する場合があります。)
・入力電源:AC100V 50/60Hz
・出力電圧:直流36V
・消費電力:1,050VA
・ACコード/DCコード:2心/3心
・外形寸法(縦×横×高さ):アダプタ:83×134×75mm
・外形寸法(縦×横×高さ):ボックス:100×185×78mm
・マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
【用途】
・マルチボルトタイプ蓄電池対応36V製品用の直流電源
もっと読むACアダプタ
ワイヤレスコントロールユニットのPWS型用ACアダプタ対応機種:PWSシリーズ、LA6-POE
- CAD:
- 2D