a3000 アルミ通販・販売特集
a3000 アルミの特集ページです。
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)や曲線型アルミケース ALRシリーズなどa3000 アルミに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
・中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金(A5052)で、耐食性、成形性及び溶接性が良いです。
・船舶、車輛、建築用材、等に適しております。
・板厚 5~40mm。
・幅 50~500mm。
・長さ 100~500mmがございます。
もっと読む曲線型アルミケース ALRシリーズ
0
【特長】
・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです
・6サイズからご選択いただけます
・デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております
・ケースは立ててもご使用いただけます
・取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます
【用途】
・ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております
もっと読むアルミ精密切断 A5052P
側面を0.1mm指定単位で精密切断。長さ500mm~※長さ500mm以内はフリープレート4面フライス品をご検討下さい。
アルミプレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・A5052Pプレートの規格寸法品。【仕上げ方法】側面フライス (4F)
- CAD:
- 2D
- /3D