aタイプ USBケーブル通販・販売特集
aタイプ USBケーブルの特集ページです。
USB2.0 A-MICROBタイプケーブルやUSB2.0 A-ミニBタイプケーブルなどaタイプ USBケーブルに関する商品を探せます。
USB2.0 A-Bタイプケーブル
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
中継
盤内配線
PLC
USB 2.0
パネル取付けUSBケーブル
制御盤内・盤外の配線を便利にするパネルマウントタイプUSBケーブル
PLC接続に利用されるUSB2.0 TypeB オス・メスの両端タイプ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
USB2.0 TypeA オスとメスの両端ハーネス。USBの延長ケーブル。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AF-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AF-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃ 保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)
USBコンバータ・ケーブルセット
0
A&Dはかり・天びんとPCを接続するための純正ケーブルセット。
【特長】
・天びんやはかりの計量データ(シリアル)を変換。
・USBインターフェースを持つパソコンなどに取り組む。
【用途】
・A&D天びん・秤各種に使用可能。
※適切な型番をご選択ください。
もっと読む