VGA ケーブル 5M通販・販売特集
VGA ケーブル 5Mの特集ページです。
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)やNEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155NなどVGA ケーブル 5Mに関する商品を探せます。
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N
0
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・D-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプ。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用している。
・メタル処理を施し、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
・もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
もっと読むスリムディスプレイケーブル
0
細径で全結線のディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
もっと読むディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)
0
ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・メタル処理シールドコネクタ。
・メタルシールドコネクタ。
・切削ピン(金メッキ)。
・WindowsPlug&Play対応。
もっと読むディスプレイケーブル
0
ディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
もっと読むハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
0
フルスペックハイビジョン(1080P)対応、フェライトコア付ハイスピードHDMIケーブル5m。
【特長】
・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
・高密度フェライトコア付なので、高周波ノイズの吸収効果に優れる。
・線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
・W20×D25×H11mm(樹脂カバー部)で機器背面もすっきり。
もっと読むハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
イーサネット対応ケーブル。
【特長】
・HDMIバージョン1.4のHEC(HDMIEthernetChannel)対応。
・1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・フェライトコア付。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・OFCケーブル採用。
・24金メッキプラグ。
もっと読むミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W
0
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ディスプレイケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
【用途】
・ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続するのに便利。
もっと読むディスプレイケーブル (高解像度)
ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。
【特長】
・高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
・SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)