UV-LED照射器通販・販売特集
UV-LED照射器の特集ページです。
UV-LED照射器 ZUVシリーズ レンズユニットやUV照射ヘッド(スポット/バー)などUV-LED照射器に関する商品を探せます。
UV-LED照射器 USB式
0
USBアダプタに差し込むだけで使用できるUV-LED照射器です。
モバイルバッテリーなどを使用すれば持ち運びも便利で移動しながら使用できます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・遺物検査などに適します。
LEDバー照明 広角照射
0
◆特長
180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であれば、配光角が広いため天井奥に取り付けても装置内全体を照射可能です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
紫外線LEDスポット照射装置
0
コールドライト・UV・レーザー関連の紫外線LEDスポット照射装置
【特長】
・ハンディータイプは照射ヘッドの異常過熱時に自動的に停止する安全機能付きです。
・設置タイプは照射ヘッド・放熱フィン・コントローラー一体型で、放射効果に優れています。
UV(紫外線)ファイバー照射装置
0
【特長】
・UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。
・メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。
・自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。
・0~100%まで自由自在な光量調整ができます。
・全世界フリー電源です。
・瞬時停電対応プログラム搭載です。
【用途】
・UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
もっと読む間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ
0
4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明。
【特長】
・導光拡散材の上部からLED光を投入。
・導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となる。
・側面や斜め上方向からワークを4方向から照射。
・BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効。
【用途】
・BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出など。
もっと読む直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ
0
発光面が長方形や正方形状になっているスクエアータイプの直接照射照明。
【特長】
・小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
・広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
・反射光照明として数多くの画像計測・画像処理に活躍しています。
・発光面25mm角から最大300mmまで大小豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。被写体の大きさや対象までの距離、設置条件などにより最適な照明をお選びいただけます。
・赤・白・青・緑・赤外(850nm、940nm)・紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。赤外光・紫外光は発光波長をお選びいただけます。
【用途】
・各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源など。
もっと読む直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ
0
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明。
【特長】
・厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
・照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか。
・間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
・目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
【用途】
・各種エッジの検出、金属表面の刻印、キズ検査印刷面汚れ、他照明の補助光としてなど。
もっと読む