USBケーブルB-B通販・販売特集
USBケーブルB-Bの特集ページです。
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)やUSB2.0 A-ミニBタイプケーブルなどUSBケーブルB-Bに関する商品を探せます。
USB2.0 A-Bタイプケーブル
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
中継
盤内配線
PLC
USB 2.0
パネル取付けUSBケーブル
制御盤内・盤外の配線を便利にするパネルマウントタイプUSBケーブル
PLC接続に利用されるUSB2.0 TypeB オス・メスの両端タイプ
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
メインボード増設用USBケーブル
0
【特長】
・メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットに USBポートを2ポート増設可
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
USB2.0 TypeA オスとメスの両端ハーネス。USBの延長ケーブル。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AF-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AF-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃ 保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
USB2.0 TypeA オスの両端ハーネス。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AM-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AM-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃、保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)
USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
USB3.0規格対応(転送速度5Gbps)のUSBケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動、耐衝撃性にも優れている。
・サビに強く、信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
・USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブル。
【用途】
・USB3.0/3.1ポートを持つパソコンと、ハードディスク等のマイクロUSB3.0/3.1機器を接続。
もっと読む