USB C USB アダプター通販・販売特集
USB C USB アダプターの特集ページです。
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)やパネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)などUSB C USB アダプターに関する商品を探せます。
USB-ACアダプター
0
【特長】
・合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです
・USBポートを2個搭載でスマートフォンなら2台同時充電も可能です
※2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります
・各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です
・電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用し、コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・世界で使えるAC100~240V入力対応で海外旅行にも最適です。※別途変換プラグが必要です
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
中継
盤内配線
PLC
USB 2.0
パネル取付けUSBケーブル
制御盤内・盤外の配線を便利にするパネルマウントタイプUSBケーブル
PLC接続に利用されるUSB2.0 TypeB オス・メスの両端タイプ
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
USBコネクタ XM7
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ。
【特長】
・USB2.0規格に準拠
mini-USBコネクタ
・挿抜回数5,000回
・L形端子、SMT端子をラインアップ
USBコネクタ
・挿抜回数1,500回まで対応
・ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはプリンタ、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装
もっと読む