アクティブリピーターケーブル Type-C Type-C
0
【特長】
・USB3.1Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです
・USB3.1 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています
・内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です
・バスパワーでの動作も可能です
・外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています
・UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています
もっと読む