USB カメラ 500万画素通販・販売特集
USB カメラ 500万画素の特集ページです。
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】や8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)などUSB カメラ 500万画素に関する商品を探せます。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
産業用タッチパネルモニタ
0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) :
115,190円~
一部当日出荷可能
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0
シンプル構成でカメラリンクと同等性能。マルチカメラシステムも高性能でコスト削減。
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・画像処理に最適な画像を簡単に取得
もっと読む通常価格(税別) :
51,003円~
一部当日出荷可能
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
組込みモニタ8.4~15インチ
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応