UL2725 電線通販・販売特集
UL2725 電線の特集ページです。
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)やDy-SOFT機器内配線用電線などUL2725 電線に関する商品を探せます。
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
・UL、CSA規格共用。
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
・300V 海外規格単芯。
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,929円~
一部当日出荷可能
Dy-SOFT機器内配線用電線
MTW認証を取得、柔軟性に優れた機器内配線用電線。
【特長】
・導体の細線構成、高柔軟性ビニル絶縁の採用により、優れた柔軟性を有している
・狭い機器内での配線作業の効率化、曲げ半径の低減による機器内の省スペース化が可能
・優れた耐熱性(110℃ 40,000時間)、難燃性、耐油性を有しているので、機器内配線に最適
・国内規格(電気用品安全法)、国際規格(UL・cUL、CEマーキング)適合品
・国内向機器、輸出用機器のいずれにも使用可能。定格600V
【用途】
・建築物用電源盤や工作機械動力盤、産業機械動力盤の主回路等に便利
もっと読む欧州・北米規格対応機器内用電線
裸軟銅撚り線に耐熱性の塩化ビニルで絶縁した電線。北米、欧州、日本国内の規格を取得した複合規格の単心ビニル絶縁電線。
【特長】
・北米のUL1015+MTW、欧州のH07V2K、国内HKIVの規格を有した複合規格電線
・耐熱性と垂直難燃性を有した安全性の優れた商品
・ヨーロッパのHD規格、アメリカのUL規格、カナダのcUL規格、日本国内規格のHKIV及び60227IEC02に適合した電線です
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。
【用途】
・半導体製造装置等、主に輸出向け装置の内部配線に使用可能
・機器内部配線用
もっと読む機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
0
【特徴】
・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・柔軟性に優れたビニルを使用。
・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J2050493)
もっと読む耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度80℃
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
【用途】
・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
【ツイストペア加工品】
・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
・50・100・305mで長さを選べます
・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
もっと読む通常価格(税別) :
2,000円~
一部当日出荷可能
機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF
【特長】
・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・柔軟性に優れたビニルを使用。
・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J9950730)
・UE/SSX83は固定配線を行う上で電線の固さが問題になっている箇所や配線上Rが取れない箇所などに最適の電線です。
(注1.CSA規格上では供給電源用電線としては使用できません)。
もっと読むEM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ・ダイヤケーブル製。一般低圧電気機器配線用。環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
【特長】
・600V以下の電気機器内配線に使用できます。
・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
・可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
・耐寒性は-50℃です。
もっと読む通常価格(税別) :
2,174円~
一部当日出荷可能