Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60
0
Bluetoothを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイス。
【特長】
・RS-232C機器に接続するだけでBluetooth接続可能に
・離れた場所にあるデジタル測定器などを管理
・ペアリングと簡単な通信設定ですぐに使用可能
・通信状態がよくわかる通信モニターLED
・通信パラメーター/PINコード/デバイス名を設定するサンプルプログラム添付
・2通りの電源の供給方法で、用途に応じて変更が可能ACアダプターでの給電と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電のどちらでも電源確保が可能(DC5V/1.0A程度の供給が可能)。また、ACアダプター接続時9番ピンから5V出力も可能なため、外部の機器へ電源を供給することもできます
・有害6物質不使用
【用途】
・RS-232C機器の資産を活かしつつ、シリアルインターフェイスを持たないPC・端末なども接続が可能
・医療現場など強い電波の使用が制限される環境においても使用可能
もっと読む