TOTO 便器通販・販売特集
TOTO 便器の特集ページです。
トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)やガーデンミスト(スタンド式)などTOTO 便器に関する商品を探せます。
トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)
0
【特長】
・ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです
・ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております
【用途】
・トイレのつまりとりに
・節水トイレ用
【材質】
・柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
・頭:合成ゴム
もっと読むガーデンミスト(スタンド式)
0
【特長】
・ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます
・ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます
・付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です
・1時間の使用で水道代約2円と経済的です
【用途】
・屋外での熱中症対策に
【材質】
・ABS樹脂、PVC、PP、POM
もっと読むカクダイ 大便器スパット
0
【商品仕様】
・大便器スパット
・JANコード:4972353465606
・トラスココード:807-6837
・質量:260.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR
もっと読むポータブル水栓トイレ 20L
0
【特長】
・ポータブル水栓トイレは、寝室・子供部屋・車・非常時にと便利な水栓ポータブルトイレです
・介護用やアウトドア、非常時などに大活躍の本格派ポータブルトイレです
・今までの簡易トイレは使いにくかったり、匂いが漏れてしまったりいくつかの問題がありましたが、このポータブルトイレは水洗式なのでポンプを押すだけで一気に洗浄可能です
・便座部分と汚物を溜めておくタンクが分かれているため臭い漏れが気にならず汚物の処理も簡単に行えます
【用途】
・寝室・子供部屋・車・非常時・アウトドアに
【材質】
・ポリエチレン
もっと読む環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア
0
【特長】
・界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
・無臭で洗浄による泡立ちもなく作業性に優れています。
【用途】
・厨房・工場などでの油汚れの洗浄に。
もっと読む和・洋式便器の尿石落し
0
【特長】
・悪臭の原因を溶かして落す!
・便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します
・便器側面の液ダレする部分には湿布効果で落します
・酸性洗浄液のミストを飛ばさない安心安全な押し出しタイプです
・排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます
【用途】
・便器・タイルなど陶磁器の洗浄
もっと読むトイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121
0
【特長】
・粒状洗剤と、とう器用メッシュパッドのダブル効果で、とう器製品の水あか、カルキ、黒ずみ汚れをすばやく落し、新品の輝きがよみがえります
【用途】
・便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し
・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し
もっと読むトイレの洗浄 水あか取り MS-107
0
【特長】
・トイレ、洗面所等のとう器表面に付いたガンコな水あか汚れをキレイに落します
・粉末タイプですので、広い面の洗浄に適しています
・水あか取り50gは水に溶ける成分ですので、排水パイプに詰まりを起こしません
【用途】
・トイレ、洗面所等の衛生とう器の水あか、黄ばみ、汚れ取り
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ダチョウ自動車ハタキ | Hカッター | アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス | シャークカッター | ケーブル |
YATSUYA | リジッド | ローデンベルガー | リジッド | リジッド |
| 25,010円~ | 14,355円~ | 18,875円 | 13,703円~ | 9,805円~ |
5日目 | 5日目 | 6日目 | 1日目~ | 1日目~ |
材質:柄/木 | - | - | - | - |
羽根/ダチョウ | - | - | - | - |