TECCELL(テクセル)通販・販売特集
TECCELL(テクセル)の特集ページです。
ツールキット KS-03・KSE-03やXEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)などTECCELL(テクセル)に関する商品を探せます。
ツールキット KS-03・KSE-03
0
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット。
【特長】
・ケースサイズ:255×110×50mm。
・DS-03:12点セット。
・ケース素材:ナイロン。
・電子機器・学校(電子科)などの基本作業に最適。
・KSE-03はケースのみ。
【用途】
・電子工作などの基本作業に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
2,899円~
一部当日出荷可能
XEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)
0
独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用したセラミック砥石をゴム質のバインダに変更し工作物へのあたりを柔らかくました。
傷がつきにくく、光沢が出すことが可能。
【用途】
・アルミ、銅などの非鉄金属の研磨や傷ボカシ
・微細バリとり
【適応工具】
・手仕上げ
もっと読むESDミクロカッター ばね付
0
【特長】
・軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパーです。
・先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応します。
・パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。
・グリップは静電気対策を施したESD対応です。
・環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。
・バネ付き。
【用途】
・高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
【材質】
・炭素鋼
・グリップ:エラストマー
もっと読む平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ
0
【特長】
・上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです
・前後のパネルがビスで脱着可能なデスクトップケースです
・パネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
もっと読む曲線型アルミケース ALRシリーズ
0
【特長】
・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです
・6サイズからご選択いただけます
・デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております
・ケースは立ててもご使用いただけます
・取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます
【用途】
・ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております
もっと読むメガレンチ/メガトルクレンチ
0
メガチャックとニューハイパワーミーリングチャックに対応したメガレンチとメガチャックに対応したメガトルクレンチです。
【特長】
・一方クラッチ方式でナット全周に均一な締め付けが可能です。
・作業時にスパナの外れもなく安心して確実に作業できます。
・メガトルクレンチは、トルクリミッタが付いており機械的な過負荷から機器を守れます(型番の末尾にTLが付いているレンチがトルクリミッタ付き)。
もっと読むツールキット KSC-04
0
コードレス半田コテ(コテライザー)を標準装備したツールキット。
【特長】
・取り出しが容易なゴムバンド式
・作業に便利なコテライザー用マルチホルダー付
・一般電気機器用・学校(電気科)用
【用途】
・電子機器の基本作業に最適
もっと読む