T11 パレット通販・販売特集
T11 パレットの特集ページです。
スクエアパレット 専用パレットやプラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)などT11 パレットに関する商品を探せます。
スクエアパレット 専用パレット
0
スクエアパレット専用パレットです。
【スクエアパレットの特長】
・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。
もっと読むプラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
再生ポリプロピレン(PP)製の超薄型・軽量パレット。
【特長】
・再生材を100%使用しており、環境に優しい商品。
・ハンドリフト・フォークリフト共に使用可能。
・高さ125mmのため、積載効率がアップ。
【用途】
・工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用。
・平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
もっと読むアルミパレット
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮するアルミパレット。
【特長】
・適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト。
【用途】
・主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界。
もっと読むプラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
0
【特長】
・センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。
・再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。
・着色材料に無公害顔料を使用しています。
【用途】
・平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
もっと読む輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
0
空パレットの返送、保管効率が飛躍的に向上するプラスチックパレット。
【特長】
・ネスティング効率に優れ、スタッキング時は段バラシ作業が容易
・サイドに方向指示のピースを取り付ければ、ネスティング・スタッキングの作業性・視認性に優れる
【用途】
・従来のパレットよりも約2分の1のネスティング効率をもち、主に海外輸出入向けに使用される
もっと読むプラスチックパレット“TLパレット"
0
【特長】
・既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。
・作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
ボックスパレット 1012A・1012S・609
0
しかも軽量かつ強度/耐久性が万全なボックスパレット。
【特長】
・積み重ねができ、スペースを有効に活用可能。
・不要時には折りたたみが可能。
・スチールロッドを格子状に溶接しているため、軽量でありながら優れた強度を実現。
・フォークリフトの作業性を考えた設計。
・8方向からフォークの差込が可能。
・環境に優しいクロムフリーを採用。
もっと読むプラスチックパレット LXパレット
0
100%再生プラスチック原料を使用したプラスチックパレット。
【特長】
・発泡パレットと同等の剛性を持ちつつ軽量したパレットの再生品
・凹凸の少ない滑らかな表面で、汚れがたまりにくくふき取り掃除も楽にできる
・従来の発泡タイプと比べて約20%軽量
・RFIDタグ対応濃で、帯グロメット6本設置
・滑り止めテープ付き
【用途】
・荷物の保管、輸送などの使用に最適
もっと読むアルミパレット PLT型
0
【特長】
・耐久性に優れたアルミパレットです。
・オプション取付で1t台車になります。
・軽量で作業効率もアップします。
【用途】
・物流倉庫・食品工場・薬品工場に。
もっと読むプラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)
0
自動倉庫対応のプラスチックパレット。
【特長】
・上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じ
・積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができる
・両面四方差し
・適合機器:フォークリフト
・滑り止めテープ付
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・荷物の保管、輸送に
もっと読む