- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NP
6.70mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・φ0.093(直径0.093inch)のピンに基づいたコネクターシステム。
・φ2.36(直径2.36mm)の端子は、5.03mmピッチの0.093インチ製品、6.71mmピッチの3191製品で使用可能。
・極数は1極から15極。
・シリーズ最大定格電流は12A。
・使用可能温度範囲:-40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューターおよびマザーボードなどで使用可能。
もっと読む